0

Bramka kamery systemu domofonowego

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
1201 00
4010337100034
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337100034
Nr artykułu 1201 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Bramka kamery systemu domofonowego integruje dostępną w handlu kamerę analogową z systemem domofonowym Gira.
  • Kamera może zostać przyporządkowana bramofonowi. W takim przypadku włącza się kamera zewnętrzna w momencie uruchomienia przycisku przywoławczego.

Dzięki obudowie kombinowanej bramki domofonowej do kamery możliwe są trzy sposoby montażu

  • Natynkowy (w ogólnodostępnej puszcze rozgałęźnej).
  • Podtynkowy (w puszce instalacyjnej).
  • jako urządzenie modułowe (za pomocą załączonego adaptera urządzenia modułowego)

Dane techniczne

Przyłącza
Magistrala 2-przewod. OUT2 x zacisk śrubowy
Dwużyłowy przewód magistralny IN2 x zacisk śrubowy
Wideo In2 x zacisk śrubowy
Zaciski podpierające2 x zacisk śrubowy
Przekaźnik (styk przełączny)3 x zacisk śrubowy
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +70 °C
Sygnał wideoFBAS 1 Vss, norma PAL
Wymiary
Bramka kamery systemu domofonowegoszer. 36 × wys. 52 × gł. 27 mm

Wskazówki

  • W przypadku kilku kamer zewnętrznych dla każdej kamery zewnętrznej wymagana jest jedna bramka domofonowa do kamery i własne zasilanie.
  • W jednej instalacji można stosować maks. 10 bramek domofonowych do kamery, przy czym sygnał wideo może przebiegać przez maks. trzy bramki domofonowe do kamery.
  • Podłączenie kamery zewnętrznej odbywa się poprzez zaciski śrubowe.

Zakres dostawy

  • Dla kamer z przyłączem BNC dołączony jest adapter.

Dalsze linki

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością - dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.

Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Bramka domofonowa do kamery

Instrukcja użytkowania.

Nr artykułu 1201 00

PDF, 667.75 KB

Do pobrania
System komunikacji domofonowej Gira

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej Nr zam. 1736 85

PDF, 2.45 MB

Do pobrania
DCS camera gateway

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 1201 00

PDF, 279.38 KB

Do pobrania
DCS camera gateway

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 1201 00

PDF, 161.5 KB

Do pobrania
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Do pobrania
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Do pobrania
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych