Alimentación eléctrica de 12 V CC para el servidor eNet, el módulo receptor inalámbrico eNet y la cámara externa.
Datos técnicos
Tensión nominal
primaria
AC 100 hasta 240 V, 50/60 Hz
secundaria
DC 12 hasta 14 V
Corriente nominal
secundaria
2 A
Corriente de fuga
máx. 250 µA
Temperatura ambiente
de -10 °C a +50 °C
Dimensiones
Unidades modulares (UM)
2
Otros enlaces
Configurador de intercomunicación Gira El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales. Más
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.