0

Módulo receptor inalámbrico eNet

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Carril DIN
5452 00
4010337774303
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Carril DIN
EAN 4010337774303
Ref. 5452 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • El módulo receptor inalámbrico eNet es un receptor inalámbrico para un máx. de 32 módulos inalámbricos para montaje en carril DIN inalámbrico.
  • Funcionamiento con suministro de tensión.
  • Antena integrada.
  • Antena externa para conexión adicional para condiciones de montaje desfavorables.

Datos técnicos

Tensión nominalDC 12 V SELV
Consumo de corriente15 mA
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Radiofrecuencia868,0 a 868,6 MHz
Alcance (al aire libre)aprox. 100 m
Línea de datosJ-Y(St)Y 2x2x0,8
Longitud de la línea de datos3 m como máx.
Número de módulos carril DIN eNetmáx. 32

Notas

  • La homologación para sistemas radioeléctricos es válida para Estados de la UE y de la AELC.
  • En caso de montaje en un armario de distribución o en una subdistribución con carcasa de metal se requiere una antena adicional. La antena adicional debe situarse fuera de la carcasa de metal.

Dimensiones

Unidades modulares (UM)2

Otros enlaces

El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios
Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 545200

RFA, 352 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 545200

IFC, 23.74 KB

Descarga
Módulo receptor inalámbrico

Manual de instrucciones.

Ref. 5452 00

PDF, 1.18 MB

Descarga
eNet Radio reception module

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5452 00

PDF, 279.55 KB

Descarga
eNet Radio reception module

EC Declaration of conformity

Ref. 5452 00

PDF, 227.47 KB

Descarga
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Descarga
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Descarga
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios