0

Moduł odbioru sygnałów radiowych eNet

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
5452 00
4010337774303
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2024.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337774303
Nr artykułu 5452 00Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2024.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Radiowy moduł odbiornika eNet to odbiornik radiowy do maks. 32 radiowych modułów szeregowych eNet.
  • Praca z zasilaczem.
  • Zintegrowana antena.
  • Możliwość podłączenia wewnętrznej anteny w przypadku niekorzystnych warunków montażowych.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweDC 12 V SELV
Pobór prądu15 mA
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Częstotliwość radiowa868,0 do 868,6 MHz
Zasięg (na zewnątrz)ok. 100 m
Przewód danychJ-Y(St)Y 2x2x0,8
Długość przewodu danychmaks. 3 m
Liczba urządzeń modularnych eNetmaks. 32

Wskazówki

  • Dopuszczenie radiokomunikacyjne ważne w krajach UE i EFTA.
  • W przypadku zabudowy w szafie rozdzielczej lub podrozdzielni z obudową metalową wymagana jest dodatkowa antena. Antena dodatkowa musi zostać umieszczona poza obudową metalową.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)2

Dalsze linki

Bezprzewodowy system Gira eNet - inteligentna sieć i sterowanie techniką wyposażenia budynku
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 545200

RFA, 352 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 545200

IFC, 23.74 KB

Do pobrania
eNet Radio reception module

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5452 00

PDF, 279.55 KB

Do pobrania
eNet Radio reception module

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5452 00

PDF, 227.47 KB

Do pobrania
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Do pobrania
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Do pobrania
Wireless receiver module

Operating instructions.

Nr artykułu 5452 00

PDF, 1.18 MB

Do pobrania
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych