0

Modulo ricevente radio eNet

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
AMG
5452 00
111,59
4010337774303
1
42

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

AMG
EAN 4010337774303
Cod. art. 5452 00Conf. 1
111,59 EURPS 42

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Il modulo ricevente radio eNet è un ricevitore radio per max 32 moduli eNet montati in serie.
  • Funzionamento con alimentazione di tensione.
  • Antenna integrata.
  • Antenna esterna collegabile in caso di condizioni di montaggio sfavorevoli.

Dati tecnici

Tensione nominale12 V DC SELV
Corrente assorbita15 mA
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Frequenza del segnaleda 868,0 a 868,6 MHz
Portata (campo libero)circa 100 m
Linea datiJ-Y(St)Y 2x2x0,8
Lunghezza della linea datimax 3 m
Numero di moduli eNet AMGmax. 32

Avvisi

  • L'omologazione radio è valida per gli stati della UE e dell'EFTA.
  • In caso di montaggio in quadri di distribuzione o distribuzioni secondarie con scatola di metallo è necessaria un'antenna aggiuntiva. L'antenna aggiuntiva deve essere posizionata all'esterno della scatola di metallo.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE)2

Altri link

Il sistema wireless Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici
Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 545200

RFA, 352 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 545200

IFC, 23.74 KB

Download
Modulo ricevente a radiofrequenza

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5452 00

PDF, 1.18 MB

Download
eNet Radio reception module

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5452 00

PDF, 279.55 KB

Download
eNet Radio reception module

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5452 00

PDF, 227.47 KB

Download
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Download
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Download
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale