0

eNet trådlös mottagarmodul

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
SMA
5452 00
1704002
4010337774303
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

SMA
EAN 4010337774303
Art.nr 5452 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Den trådlösa eNet mottagarmodulen är en trådlös mottagare för max. 32 DIN-monterade eNet trådlösa moduler.
  • Drift med spänningsförsörjning.
  • Integrerad antenn.
  • Extern antenn kan anslutas vid ogynnsamma monteringsförhållanden.

Tekniska data

MärkspänningDC 12 V SELV
Strömförbrukning15 mA
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Trådlös frekvens868,0 till 868,6 MHz
Räckvidd (öppen terräng)ca 100 m
DataledningJ-Y(St)Y 2x2x0,8
Dataledningens längdmax. 3 m
Antal eNet DIN-modulermax. 32

Anmärkning

  • Radiogodkännandet gäller för länder inom EU och EFTA.
  • Vid montering av fördelarskåp resp. underfördelare med metallkapsling krävs en extra antenn. Den extra antennen ska placeras utanför metallkapslingen.

Mått

Modulära enheter (ME)2

Fler länkar

Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 545200

RFA, 352 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 545200

IFC, 23.74 KB

Ladda ner
Trådlös mottagningsmodul

Bruksanvisning.

Art.nr 5452 00

PDF, 1.18 MB

Ladda ner
eNet Radio reception module

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5452 00

PDF, 279.55 KB

Ladda ner
eNet Radio reception module

EC Declaration of conformity

Art.nr 5452 00

PDF, 227.47 KB

Ladda ner
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Ladda ner
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Ladda ner
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen