0

Alimentazione di tensione 12 V DC 2 A

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
AMG
5319 00
80,82
4010337774037
1
42

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

AMG
EAN 4010337774037
Cod. art. 5319 00Conf. 1
80,82 EURPS 42

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Alimentazione di tensione 12 V DC per il server eNet, il modulo ricevente radio eNet e la videocamera esterna.

Dati tecnici

Tensione nominale
Primarioda 100 a 240 V AC, 50/60 Hz
Secondarioda 12 a 14 V DC
Corrente nominale
Secondario2 A
Corrente di dispersionemax 250 µA
Temperatura ambienteda -10 °C a +50 °C

Dimensioni

Unità di larghezza (TE)2

Altri link

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.

Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 531900

RFA, 544 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 531900

IFC, 211.12 KB

Download
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Download
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Download
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Download
Power supply 12 V DC / 2 A DRA

Operating instructions.

Cod. art. 5319 00

PDF, 309.61 KB

Download
Power supply DC 12 V 2 A

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5319 00

PDF, 167.67 KB

Download
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale