0

Voeding DC 12 V 2 A

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
5319 00
76,39
4010337774037
1
42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

DIN-rail
EAN 4010337774037
Artikelnr. 5319 00VE 1
EUR 76,39PS 42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Voeding DC 12 V voor de eNet server, eNet draadloze ontvangstmodule en externe camera.

Technische gegevens

Nominale spanning
primairAC 100 tot 240 V, 50/60 Hz
secundairDC 12 tot 14 V
Nominale stroom
secundair2 A
Afleidstroommax. 250 µA
Omgevingstemperatuur-10 °C tot +50 °C

Afmetingen

Modulebreedten (TE)2

Meer links

Gira deurcommunicatie configurator
Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt installaties van verschillende soorten en maten mogelijk: van eengezinswoning en appartementencomplex tot compleet wooncomplex. Van eenvoudige audio- en videosystemen tot integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruikersvriendelijke onlinetool waarmee huiseigenaren en beheerders, maar ook installateurs en andere professionals, dergelijke systemen met veel plezier individueel kunnen configureren.

Meer

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 531900

RFA, 544 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 531900

IFC, 211.12 KB

Download
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden Gira deurcommunicatiesysteem (NL) Art. nr. 1736 20

PDF, 5.44 MB

Download
Voedingseenheid 12 V DC / 2 A DIN-rail

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 5319 00

PDF, 309.61 KB

Download
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Download
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Download
Power supply DC 12 V 2 A

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5319 00

PDF, 167.67 KB

Download
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase