0

eNet server

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
5301 00
616,06
4010337591306
1
25

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.

DIN-rail
EAN 4010337591306
Artikelnr. 5301 00VE 1
EUR 616,06PS 25

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Visualisatieserver eNet SMART HOME.
  • Visualisatie voor iOS en Android smartphones.
  • Visualisatie voor iOS en Android tablets.
  • Visualisatie voor Gira G1 met deurcommunicatie en weerservice.
  • Visualisatiefuncties (schakelen, dimmen, DALI, toetsen, jaloezie-, rolluik-, markiezenbesturing, tado° verwarmingsregeling, scènes, statusweergave, favorieten, meldingen).
  • Geschikt voor het Gira One systeem.
  • Compatibel met de slimme verwarmingsregeling van tado°.
  • Spraakbesturing via Amazon Alexa en Google Assistant.
  • Eenvoudig aanmaken en configuratie van maximaal 34 scènes met maximaal 100 acties via de visualisatie.
  • Eenvoudig aanmaken en configuratie van maximaal 100 tijdschakelklokken met maximaal 100 acties via de visualisatie.
  • Eenvoudig aanmaken en configuratie van maximaal 32 als-dan-regels met maximaal 32 voorwaarden, acties, later-acties via de visualisatie.
  • Gelijktijdige toegang van maximaal 8 visualisatieapparaten (smartphone, tablet, Gira G1 of Windows® pc).
  • Tot 10 verschillende gebruikersaccounts aanmaken.
  • Eenvoudig gebruikersbeheer via eNet SMART HOME visualisatie.
  • Visualisatie van energiesensoren.
  • Import/export van projectbestanden.
  • Eenvoudige projectafstelling via eNet SMART HOME connect.
  • Update en configuratie van eNet SMART HOME apparaten.
  • Geïntegreerde telegramregistratie voor diagnose.
  • Automatisch gegenereerde projectdocumentatie.
  • Draadloze zender en draadloze ontvanger voor max. 32 eNet draadloze serie-inbouwapparaten (geen eNet draadloze ontvangstmodule DIN-rail vereist).
  • Interne eNet draadloze antenne en WLAN-antenne.
  • Externe eNet draadloze en WLAN-antennes aansluitbaar.

Hoge veiligheid

  • Volledig versleutelde draadloze overdracht (AES-CCM 128 bit) verhindert het meelezen door derden.
  • Volledig versleutelde toegang op afstand via My-eNet-portaal (my.enet-smarthome.com) voor IPv4 en IPv6 verhindert het meelezen door derden.
  • Volledig versleuteld onderhoud op afstand via My-eNet-portaal (my.enet-smarthome.com) verhindert het meelezen door derden

Technische gegevens

Nominale spanningDC 12 V SELV
Stroomverbruik400 mA
Opgenomen vermogen
Bedrijfmax. 6 W
Stand-bymax. 2 W
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
IP-communicatie
LANEthernet 10/100 Mbit
WLAN2,4 GHz, IEEE 802.11g
IP-verbindingenMax. 8
Radiofrequentie868,0 tot 868,6 MHz
Bereik (vrije veld)ca. 100 m
DataleidingJ-Y(St)Y 2x2x0,8
Lengte van de dataleidingmax. 3 m
Aantal eNet DIN-railmodulesMax. 32

Let op

  • Voor een goede ontvangstkwaliteit moet de installatie van de eNet-server op een zo centraal mogelijke plek (bijvoorbeeld begane grond) plaatsvinden.
  • Bij de inbouw in de verdelerkast resp. onderverdeelkast met metalen behuizing is een losse antenne vereist. De losse antenne moet buiten de metalen behuizing worden geplaatst.
  • De inbedrijfstelling van de server gebeurt met de webinterface eNet SMART HOME connect. Voor de inbedrijfstelling via de webinterface moet de computer beschikken over een actuele browser (bijvoorbeeld Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Safari, Chrome).
  • Voor de voeding in de verdeelkast is de voeding vereist.
  • Niet compatibel met het Gira draadloze bussysteem.

Afmetingen

Modulebreedten (TE)6

Meer links

Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek
Meer

Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 530100

RFA, 324 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 530100

IFC, 19.47 KB

Download
eNet Server update van versie 1.4 naar versie 2.0 en meer

eNet SMART HOME

Artikelnr. 5301 00

Download
eNet SMART HOME app

Quick Start Guide iOS.

Artikelnr. 5301 00

PDF, 2.03 MB

Download
eNet SMART HOME app

Quick Start Guide Android.

Artikelnr. 5301 00

PDF, 2.48 MB

Download
eNet SMART HOME connect

Quick Start Guide.

Artikelnr. 5301 00

PDF, 1.27 MB

Download
eNet SMART HOME Spraakbesturing

QUICK START GUIDE

PDF, 2.67 MB

Download
eNet SMART HOME Update V2.2

eNet SMART HOME

Artikelnr. 5301 00

Download
eNet SMART HOME Update V2.3

eNet SMART HOME

Artikelnr. 5301 00

Download
eNet systeemhandboek

eNet SMART HOME

PDF, 6.66 MB

Download
eNet-server

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 5301 00

PDF, 696.46 KB

Download
eNet-server

Update eNet SMART HOME secure

Artikelnr. 5301 00

PDF, 91.04 KB

Download
eNet-server van 2.0

Technische documentatie.

Artikelnr. 5301 00

PDF, 6.25 MB

Download
eNet server

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5301 00

PDF, 280.15 KB

Download
eNet server

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5301 00 5307 00

PDF, 227.92 KB

Download
eNet SMART HOME Update V2.3.1

eNet SMART HOME

Artikelnr. 5301 00

Download
eNet SMART HOME Update V2.4.1

Alle eNet Server ab Version 2.0 müssen auf die aktuelle Version aktualisiert werden. Erfolgt das Update nicht fristgerecht, ist ab dem 27.04.2026 kein Zugriff mehr möglich.

Artikelnr. 5301 00

Download
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase