0

Serveur eNet

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
5301 00
616,06
4010337591306
1
25

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2026.

Rail DIN
EAN 4010337591306
Réf. 5301 00UC 1
616,06 EURSP 25

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2026.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Serveur de visualisation eNet SMART HOME.
  • Visualisation pour portables iOS et Android.
  • Visualisation pour tablettes iOS et Android.
  • Visualisation pour Gira G1 avec communication de porte et service météo.
  • Fonctions de visualisation (commutation, variation, DALI, touches, commande de store vénitiens, de volets roulants, de store banne, régulation du chauffage tado°, ambiances, affichage d’état, favoris, notifications).
  • Compatible avec le système Gira One.
  • Compatible avec la commande de chauffage intelligente de tado°.
  • Commande vocale via Amazon Alexa et Google Assistant.
  • Création et configuration simples de max. 34 ambiances avec jusqu’à 100 actions via la visualisation.
  • Création et configuration simples de max. 100 horloges programmables avec jusqu’à 100 actions via la visualisation.
  • Création et configuration simples de max. 32 règles « si/alors » avec jusqu’à 32 conditions, actions et actions ultérieures via la visualisation.
  • Accès simultané à max. 8 appareils de visualisation (portable, tablette, Gira G1 ou PC Windows®).
  • Créer jusqu’à 10 comptes d’utilisateurs différents.
  • Gestion simple des utilisateurs via la visualisation eNet SMART HOME.
  • Visualisation de capteurs d’énergie.
  • Importation / exportation de fichiers de projet.
  • Comparaison simple des projets via eNet SMART HOME connect.
  • Mise à jour et configuration des appareils SMART HOME eNet.
  • Enregistrement intégré de télégrammes pour le diagnostic.
  • Documentation de projet générée automatiquement.
  • Émetteur radio et récepteur radio pour max. 32 appareils rail DIN radio eNet (aucun module de réception radio eNet rail DIN n’est requis).
  • Antenne radio eNet et antenne WLAN internes.
  • Possibilité de raccordement d’antennes radio eNet et d’antennes WLAN externes.

Haute sécurité

  • Une transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM 128 bits) empêche la lecture par des tiers.
  • Un accès à distance entièrement crypté via le portail My-eNet (my.enet-smarthome.com) pour IPv4 et IPv6 empêche la lecture par des tiers.
  • La télémaintenance entièrement cryptée via le portail My-eNet (my.enet-smarthome.com) empêche la lecture par des tiers.

Caractéristiques techniques

Tension nominaleDC 12 V SELV
Consommation de courant400 mA
Puissance absorbée
Fonctionnementmax. 6 W
En attentemax. 2 W
Température ambiante-5°C à +45°C
Communication IP
LANEthernet 10/100 Mbit
WLAN2,4 GHz, IEEE 802.11g
Liaisons IPmax. 8
Fréquence radiode 868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre)env. 100 m
Ligne de donnéesJ-Y(St)Y 2x2x0,8
Longueur de la ligne de donnéesmax. 3 m
Nombre de modules rail DIN eNetmax. 32

Indications

  • L'installation du serveur eNet doit être effectuée si possible dans un endroit central (p. ex. au rez-de-chaussée) afin de garantir une bonne qualité de réception.
  • Une antenne radio supplémentaire est nécessaire en cas de montage dans un tableau de distribution/distribution secondaire à boîtier métallique. L'antenne supplémentaire doit être installée hors du boîtier métallique.
  • La mise en service du serveur s'effectue avec l'interface web eNet SMART HOME connect. Pour la mise en service via l'interface Web, l'ordinateur de mise en service doit disposer d'un navigateur actuel (p. ex. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Edge, Safari, Chrome).
  • Une alimentation en tension est requise pour pouvoir alimenter le tableau de distribution.
  • Pas compatible avec le système de bus radio Gira.

Dimensions

Unités modulaires (UM)6

Liens supplémentaires

Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment
En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 530100

RFA, 324 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 530100

IFC, 19.47 KB

Téléchargement
Serveur eNet

Manuel d’utilisation.

Réf. 5301 00

PDF, 698.46 KB

Téléchargement
Serveur eNet

Mise à jour eNet SMART HOME Secure

Réf. 5301 00

PDF, 91.27 KB

Téléchargement
eNet server

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5301 00

PDF, 280.15 KB

Téléchargement
eNet server

EC Declaration of conformity

Réf. 5301 00 5307 00

PDF, 227.92 KB

Téléchargement
eNet Server from 2.0

Technical documentation.

Réf. 5301 00

PDF, 5.27 MB

Téléchargement
eNet Server update 1.4 to 2.0 and more

eNet SMART HOME

Réf. 5301 00

Téléchargement
eNet SMART HOME app

Quick Start Guide iOS.

Réf. 5301 00

PDF, 2.02 MB

Téléchargement
eNet SMART HOME app

Quick Start Guide Android.

Réf. 5301 00

PDF, 1.95 MB

Téléchargement
eNet SMART HOME connect

Quick Start Guide.

Réf. 5301 00

PDF, 1.27 MB

Téléchargement
eNet SMART HOME Update V2.2

eNet SMART HOME

Réf. 5301 00

Téléchargement
eNet SMART HOME Update V2.3

eNet SMART HOME

Réf. 5301 00

Téléchargement
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Téléchargement
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Téléchargement
eNet SMART HOME Update V2.3.1

eNet SMART HOME

Réf. 5301 00

Téléchargement
eNet SMART HOME Update V2.4.1

Alle eNet Server ab Version 2.0 müssen auf die aktuelle Version aktualisiert werden. Erfolgt das Update nicht fristgerecht, ist ab dem 27.04.2026 kein Zugriff mehr möglich.

Réf. 5301 00

Téléchargement
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias