0

Zasilacz DC 12 V / 2 A

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
5319 00
4010337774037
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 08/2024.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337774037
Nr artykułu 5319 00Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 08/2024.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Zasilacz DC 12 V dla serwera eNet, modułu odbiornika radiowego eNet i kamery zewnętrznej.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
pierwotnyAC 100 do 240 V, 50/60 Hz
wtórnyDC 12 do 14 V
Prąd znamionowy
wtórny2 A
Prąd upływowymaks. 250 µA
Temperatura otoczenia-10 °C do +50 °C

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)2

Dalsze linki

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością - dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.

Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 531900

RFA, 544 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 531900

IFC, 211.12 KB

Do pobrania
System komunikacji domofonowej Gira

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej Nr zam. 1736 85

PDF, 2.45 MB

Do pobrania
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Do pobrania
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Do pobrania
Power supply 12 V DC / 2 A DRA

Operating instructions.

Nr artykułu 5319 00

PDF, 309.61 KB

Do pobrania
Power supply DC 12 V 2 A

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5319 00

PDF, 167.67 KB

Do pobrania
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych