0

eNet trådløs dimmeaktuator enkel 20 – 500 W/VA

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
5430 00
4509289
4010337774259
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tavlemontert
EAN 4010337774259
Art.nr. 5430 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • eNet trådløs dimmeaktuator mottar telegrammer for kobling og dimming av forskjellige typer elektrisk last fra eNet trådløs mottaksmodul eller eNet serveren via en dataledning.
  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
  • Egenskaper som beskytter lampen.
  • Innkoblings- og minimumslysstyrke kan lagres.
  • Scenedrift.
  • Statusvisning med LED.
  • Statustilbakemelding til eNet trådløse sensorer.
  • Kortslutnings- og overtemperaturvern.
  • Automatisk eller manuell innstilling av dimmeprosedyren.

Kan stilles inn med eNet server:

  • Maksimal lysstyrke.
  • Dimmeprosedyre.
  • Dimmehastighet.
  • Etterløpstid.
  • Inn- el. utkoblingsforsinkelse.
  • Opp- el. neddimmingsrampe.
  • Forvarsel om utkobling.
  • Permanent på, permanent av.
  • Hotellfunksjon.
  • Lysregulering.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50/60 Hz
Effekttapmaks. 4 W
Standbymodusmaks. 0,3 W
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Tilkoblingseffekt
Glødelamper20 til 500 W
HV-halogenlamper20 til 500 W
viklet transformator20 til 500 VA
viklet transformator med LS-LED20 til 100 VA
Tronic-trafo20 til 500 W
elektronisk transformator med LS-LEDvanl. 20 til 100 W
LED-lampervanl. 3 til 100 W
Kompaktlysrørvanl. 3 til 100 W
Tilkoblingstverrsnittmaks. 4 mm²
Lengde på dataledningenmaks. 3 m

Merknader

  • For drift av denne tavlemonterte apparaten trengs en eNet trådløs mottaksmodul eller en eNet server.

Mål

Delingsenheter (DE)2

Ytterligere koblinger

Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi
Mer

Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 543000

RFA, 352 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 543000

IFC, 23.74 KB

Nedlasting
Trådløs dimmeaktuator 1-kanals

Bruksanvisning.

Art.nr. 5430 00

PDF, 428.08 KB

Nedlasting
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Nedlasting
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Nedlasting
eNet wireless dimming actuator, single-channel 20 – 500 W/

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5430 00

PDF, 279.71 KB

Nedlasting
eNet wireless dimming actuator, single-channel 20 – 500 W/VA

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5430 00

PDF, 166.09 KB

Nedlasting
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase