0

eNet trådlöst dimmeraktor 1kanals 20–500 W/VA

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
SMA
5430 00
1704043
4010337774259
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

SMA
EAN 4010337774259
Art.nr 5430 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Den trådlösa eNet dimmeraktorn tar emot telegram för koppling och dimring av olika elektriska laster via en dataledning från eNet-mottagarmodulen eller eNet-servern.
  • Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, elektroniska transformatorer för halogen- eller LED-lampor, dimbara induktiva transformatorer för halogen- eller LED-lampor, HV-LED- eller kompaktlysrör.
  • Lampskonande tändning.
  • Inkopplings- och minimiljusstyrka kan sparas.
  • Scendrift.
  • Statusvisning med LED.
  • Statusmeddelande till eNet-radiosensorer.
  • Kortslutnings- och övertemperaturskydd.
  • Automatisk eller manuell inställning av dimringsförloppet.

Kan ställas in med eNet server:

  • Maximal ljusstyrka.
  • Dimringsförlopp.
  • Dimringshastighet.
  • Tidsfördröjning.
  • Till- och frånkopplingsfördröjning.
  • Upp- och neddimringsramp.
  • Avstängningsvarning.
  • Konstant-till, konstant-från.
  • Hotellfunktion.
  • Ljusstyrning.

Tekniska data

MärkspänningAC 230 V, 50/60 Hz
Förlusteffektmax. 4 W
Standbymax. 0,3 W
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Anslutningseffekt
Glödlampor20 till 500 W
HV-halogen20 till 500 W
Lindad transformator20 till 500 VA
Lindad transformator med LV-LED20 till 100 VA
Tronic-transformator20 till 500 W
Elektronisk transformator med LV-LEDTyp. 20 till 100 W
LED-lamporTyp. 3 till 100 W
KompaktlysrörTyp. 3 till 100 W
Anslutningsareamax. 4 mm²
Dataledningens längdmax. 3 m

Anmärkning

  • En trådlös eNet-mottagarmodul eller eNet-server krävs för drift av denna DIN-monterade apparat.

Mått

Modulära enheter (ME)2

Fler länkar

Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 543000

RFA, 352 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 543000

IFC, 23.74 KB

Ladda ner
Trådlös dimmeraktor 1-kanals

Bruksanvisning.

Art.nr 5430 00

PDF, 427.25 KB

Ladda ner
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Ladda ner
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Ladda ner
eNet wireless dimming actuator, single-channel 20 – 500 W/

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5430 00

PDF, 279.71 KB

Ladda ner
eNet wireless dimming actuator, single-channel 20 – 500 W/VA

EC Declaration of conformity

Art.nr 5430 00

PDF, 166.09 KB

Ladda ner
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen