0

Radiowy aktor ściemniający eNet 1x 20 – 500 W/VA

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
5430 00
4010337774259
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 08/2024.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337774259
Nr artykułu 5430 00Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 08/2024.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Radiowy aktor ściemniający eNet odbiera poprzez przewód danych komunikaty załączania i ściemniania różnych obciążeń elektrycznych z odbiornika radiowego eNet lub serwera eNet.
  • Włączanie i ściemnianie żarówek, wysokonapięciowych lamp halogenowych, transformatorów elektronicznych do lamp halogenowych lub żarówek LED, ściemnialnych transformatorów indukcyjnych do lamp halogenowych lub żarówek LED, wysokonapięciowych lamp LED oraz świetlówek kompaktowych.
  • Włączanie oszczędzające lampy.
  • Możliwość zapisu szybkości załączania i osiągania minimalnego natężenia oświetlenia.
  • Tryb scen.
  • Wskaźnik stanu za pomocą LED.
  • Sygnalizacja stanu do czujników radiowych eNet.
  • Ochrona przed zwarciem i przegrzaniem.
  • Automatyczne lub ręczne ustawianie metody ściemniania.

Możliwość regulacji za pomocą serwera eNet:

  • Maksymalne natężenie oświetlenia.
  • Metoda ściemniania.
  • Szybkość ściemniania.
  • Czas opóźnienia.
  • Opóźnienie załączania lub wyłączania.
  • Zbocze rozjaśniania lub ściemniania.
  • Ostrzeżenie o wyłączeniu.
  • Czas trwania załączenia, czas trwania wyłączenia.
  • Funkcja hotelowa.
  • Regulacja oświetlenia.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50/60 Hz
Pobór mocymaks. 4 W
Tryb czuwaniamaks. 0,3 W
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Moc przyłączowa
Żarówki20 do 500 W
Lampy halogenowe 230 V20 do 500 W
Transformator uzwojony20 - 500 VA
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED20 - 100 VA
trafo Tronic20 do 500 W
transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LEDtyp. 20 do 100 W
Lampy LEDtyp. 3 do 100 W
Świetlówka kompaktowatyp. 3 do 100 W
Przekrój przyłączamaks. 4 mm²
Długość przewodu danychmaks. 3 m

Wskazówki

  • Do pracy tego modularnego urządzenia konieczny jest radiowy moduł odbiornika eNet lub serwer eNet.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)2

Dalsze linki

Bezprzewodowy system Gira eNet - inteligentna sieć i sterowanie techniką wyposażenia budynku
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 543000

RFA, 352 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 543000

IFC, 23.74 KB

Do pobrania
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Do pobrania
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Do pobrania
eNet wireless dimming actuator, single-channel 20 – 500 W/

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5430 00

PDF, 279.71 KB

Do pobrania
eNet wireless dimming actuator, single-channel 20 – 500 W/VA

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5430 00

PDF, 166.09 KB

Do pobrania
Wireless dimming actuator, 1-gang

Operating instructions.

Nr artykułu 5430 00

PDF, 428.08 KB

Do pobrania
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych