0

Modulo dimmer rotativo LED universale System 3000 Standard

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
2450 00
95,17
4010337031406
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337031406
Cod. art. 2450 00Conf. 1/5
95,17 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Commutazione e regolazione della luce di lampade a incandescenza, lampade alogene HV, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED o alogene, lampade fluorescenti compatte o LED HV.
  • Impostazione automatica del principio di regolazione luce adatto al carico (ritardo di fase o anticipo di fase).
  • Accensione delicata per la lampada.
  • Luminosità all'accensione memorizzabile in modo permanente.
  • Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità all'accensione memorizzata.
  • Luminosità minima regolabile.
  • Protezione elettronica da cortocircuito.
  • Protezione elettronica dalla sovratemperatura.
  • Funzionamento con o senza neutro.
  • Luminosità massima regolabile (a partire dall’indice I04).

Dati tecnici

Tensione nominale230 V AC, 50/60 Hz
Stand-byMax. 0,35 W
Potenza di collegamento a 25 °C
Lampade a LED AT (ritardo di fase)tip. 3 fino a 60 W
Lampade a LED AT (anticipo di fase)tip. 3 fino a 120 W
Lampada fluorescente compattatip. 3 fino a 60 W
Lampade a incandescenzada 20 a 210 W
Lampade alogene ATda 20 a 210 W
Trasformatori Tronicda 20 a 210 W
Trasformatore elettronico con LED BTtip. 20 fino a 60 W
Trasformatore con avvolgimentoda 20 a 210 VA
Trasformatore avvolto con LED BTtip. 20 fino a 60 VA
Lunghezza del cavo
Caricomax 100 m
Montaggioin scatola di installazione secondo DIN 49073
Profondità di montaggio24 mm
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • In linea di massima il funzionamento del dimmer senza collegamento del neutro è possibile, tuttavia per alcune lampadine a LED e CFLi è necessario collegare il neutro al fine di evitare sfarfallii.
  • Nel funzionamento senza neutro, il carico minimo per lampade a incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori Gira Tronic e trasformatori avvolti sale a 50 W.
  • Ballast e trasformatori elettronici per lampadine a Lampadine a LED possono essere utilizzati con il metodo di regolazione luce indicato dal produttore.
  • In caso di temperatura ambiente superiore a 25°C, ridurre il carico collegato.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Modulo dimmer rotativo a LED universale Standard

Istruzioni per l'uso, dall'indice I04.

Cod. art. 2450 00

PDF, 729.64 KB

Download
Modulo dimmer rotativo LED universale Standard

Istruzioni per l'uso, fino all'indice I03.

Cod. art. 2450 00

PDF, 428.73 KB

Download
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Download
System 3000 universal LED rotary dimming insert Standard

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Cod. art. 2450 00

PDF, 326.53 KB

Download
System 3000 universal LED rotary dimming insert Standard

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2450 00

PDF, 199.4 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale