0

Mecanismo de regulación giratorio universal LED System 3000 Standard

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
2450 00
4010337031406
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337031406
Ref. 2450 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, transformadores electrónicos para lámparas halógenas o lámparas LED, transformadores inductivos regulables para lámparas halógenas o lámparas LED, luces LED de alta tensión o lámparas fluorescentes compactas.
  • Ajuste automático o del principio de regulación adecuado a la carga (corte al principio o al final de la fase).
  • Encendido respetuoso con la lámpara.
  • Luminosidad de conexión de almacenamiento permanente.
  • Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada.
  • Luminosidad mínima ajustable.
  • Protección electrónica contra cortocircuitos.
  • Protección electrónica contra sobretemperatura.
  • Funcionamiento con y sin conexión del conductor neutro.
  • Luminosidad máxima ajustable (a partir del índice I04).

Datos técnicos

Tensión nominal230 V CA, 50/60 Hz
Stand byMáx. 0,35 W
Potencia conectada a 25 °C
Lámparas LED alta tensión (corte al principio de la fase)típico de 3 hasta 60 W
Lámparas LED alta tensión (corte al final de la fase)típico de 3 hasta 120 W
Bombilla fluorescente compactatípico de 3 hasta 60 W
Lámparas incandescentes20 a 210 W
Lámparas halógenas de alta tensión20 a 210 W
Transformadores Tronic20 a 210 W
Transformador electrónico con LED de baja tensióntípico de 20 hasta 60 W
Transformador convencional20 a 210 VA
Transformador con bobinado con LED de baja tensióntípica 20 a 60 VA
Longitud de cable
Carga100 m como máx.
Montajeen caja de mecanismo según DIN 49073
Profundidad de instalación24 mm
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C

Notas

  • Por norma general, el regulador se puede utilizar sin conectar el conductor neutro, si bien con algunos lámparas LED y CFLi sí es necesario conectar el conductor neutro, para evitar el centelleo.
  • En el funcionamiento sin conductor neutro, la carga mínima para las lámparas incandescentes, las lámparas halógenas de alta tensión, los transformadores Tronic y los transformadores convencionales aumenta a hasta 50 W.
  • Los transformadores y balastros electrónicos para los ámparas LED se pueden utilizar en el procedimiento de regulación especificado por el fabricante.
  • En caso de temperatura ambiente superior a 25 °C, reducir la carga conectada.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Mecanismo de regulación giratorio LED universal Standard

Manual de instrucciones, del índice I04.

Ref. 2450 00

PDF, 730.73 KB

Descarga
Mecanismo de regulación giratorio universal LED Standard del Gira System 3000.

Evaluación del ciclo de vida.

Ref. 2450 00

PDF, 253.77 KB

Descarga
Mecanismo de regulador giratorio LED universal Standard

Manual de instrucciones, hasta el índice I03.

Ref. 2450 00

PDF, 429.4 KB

Descarga
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Descarga
System 3000 universal LED rotary dimming insert Standard

EC Declaration of conformity

Ref. 2450 00

PDF, 199.4 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios