0

Attuatore dimmer 4 canali Standard per Gira One e KNX

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
AMG
2015 00
493,57
4010337073345
1
66

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

AMG
EAN 4010337073345
Cod. art. 2015 00Conf. 1
493,57 EURPS 66

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Funzione nel sistema Gira One

  • Attuatore per commutazione e regolazione della luce di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, lampade a LED AT regolabili, lampade fluorescenti compatte regolabili, trasformatori induttivi regolabili conlampade alogene BT o a LED BT, trasformatori elettronici regolabili con lampade alogene BT o a LED BT.
  • Selezione automatica o manuale del principio di regolazione adatto al carico.
  • Protezione dal funzionamento a vuoto, dal cortocircuito e dalla sovratemperatura.
  • Aumento della potenza mediante amplificatori di potenza.
  • Comando manuale delle uscite.
  • Programmazione e avvio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 5,0.
  • Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.

Uscite per la regolazione della luminosità

  • Impostazione della luminosità minima e massima.
  • Attivazione sull'ultimo valore di luminosità o luminosità d'attivazione fissa.
  • Impostazione di un ritardo di accensione o spegnimento.
  • Funzione vano scala, può essere impostato opzionalmente un tempo di preavviso e una luminosità di preavviso.

Funzione nel sistema Gira KNX

  • Attuatore dimmer con accoppiamento bus integrato.
  • Commutazione e regolazione di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, lampade a LED AT regolabili, lampade fluorescenti compatte regolabili, trasformatori induttivi regolabili con lampade alogene BT o a LED BT, trasformatori elettronici regolabili con lampade alogene BT o a LED BT.
  • Azionamento manuale delle uscite indipendentemente dal bus.
  • La visualizzazione temporanea dello stato può essere attivata, è possibile stabilire il collegamento tramite oggetto di comunicazione attraverso più attuatori.
  • Per semplificare la configurazione, tutti i canali di regolazione della luminosità esistenti possono essere assegnati agli stessi parametri nell'ETS e quindi parametrizzati in modo identico.
  • I messaggi di risposta e di stato trasmessi attivamente possono essere ritardati globalmente dopo il ritorno della tensione del bus o dopo una programmazione dell’ETS.

Uscite per la regolazione della luminosità

  • Commutazione e regolazione indipendente delle uscite di regolazione della luce.
  • Possibilità di assegnazione del tipo di carico e definizione del principio di regolazione: universale (con taratura automatica), trasformatore elettronico (capacitivo/anticipo di fase), trasformatore convenzionale (induttivo/ritardo di fase), LED (ritardo di fase) e LED (anticipo di fase).
  • Caratteristica di regolazione della luminosità per canale configurabile nel range di tempo e di valori per l'adattamento al rispettivo carico collegato.
  • Impostazione del campo di luminosità regolabile possibile: luminosità all'accensione, luminosità di base e limite superiore di regolazione.
  • Comportamento al ricevimento di un valore di luminosità assoluto regolabile (dimmeraggio attivo, avvio diretto, dissolvenza).
  • Comportamento durante l'aumento relativo della luminosità in stato spento regolabile (inserimento canale, nessuna reazione).
  • Segnale di risposta commutazione: funzione di risposta attiva (in caso di modifica o invio ciclico sul bus) o passiva (oggetto leggibile).
  • Possibilità di impostare la reazione al ripristino della tensione del bus per ciascuna uscita.
  • Funzione di blocco parametrizzabile per ogni canale.
  • Funzioni temporali (ritardo di accensione, ritardo di spegnimento).
  • Funzione luce vano scala con funzione di preallarme mediante riduzione temporizzata dell'illuminazione o attivazione di un'illuminazione permanente.
  • Possibilità di integrazione nelle scene luce: Per ogni uscita è possibile parametrizzare fino a 16 scene interne.
  • Tempo di ritardo per il richiamo della scena configurabile.
  • È possibile impostare il comportamento di regolazione della luminosità quando viene richiamata una nuova scena (avvio diretto, dimmeraggio attivo, dissolvenza).
  • Feedback visivo durante il salvataggio di una scena.
  • Segnale di risposta valore di luminosità: funzione di risposta attiva (in caso di modifica o invio ciclico sul bus) o passiva (oggetto leggibile).
  • Per gli oggetti di risposta attivi è possibile impostare il tipo di aggiornamento (quando si modifica l'oggetto di ingresso o quando si modifica il valore di risposta). Ciò consente un adattamento personalizzabile alle visualizzazioni.

Dati tecnici

Supporto KNXTP256
Supporto Gira OneTwisted Pair YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensione di prova4 kV (linea bus KNX/EIB)
Tensione nominale110 - 230 V AC, 50/60 Hz
Potenza di collegamento max (230 V AC) per canale
Lampade a incandescenzada 20 a 225 W
Lampade alogene ATda 20 a 225 W
Trasformatore con avvolgimentoda 20 a 210 VA
Trasformatore Tronicda 20 a 225 W
Trasformatore avvolto con LED BTda 20 a 100 VA
Trasformatore elettronico con LED BTtip. 20 fino a 200 W
Lampade a LED ATtip. 1 fino a 200 W
Lampada fluorescente compattatip. 20 fino a 150 W
Potenza di collegamento (110 V AC) per canale
Lampade a incandescenza20 ... 120 W
Lampade alogene AT20 ... 120 W
Trasformatore con avvolgimento20 ... 120 VA
Trasformatore Tronic20 ... 120 W
Trasformatore avvolto con LED BTda 20 a 50 VA
Trasformatore elettronico con LED BTtip. da 20 a 50 (100) W
Lampade a LED ATValore tipico 3 ... 24 W
Lampada fluorescente compattaValore tipico 3 ... 24 W
Collegamenti
KNXmorsetto di collegamento e di derivazione
Gira One Busmorsetto di collegamento e di derivazione
CaricoMorsetti a vite
Sezione dei conduttorimax 4 mm²

Avvisi

  • Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • La potenza massima di collegamento dipende dal modo operativo selezionato (ritardo o anticipo di fase). Per ulteriori dettagli consultare le istruzioni per l'uso.
  • Aumento della potenza mediante amplificatori di potenza Gira.
  • Montaggio su guida DIN.
  • KNX Data Secure compatibile.
  • Download rapido dell’applicazione (Long Frame Support).
  • Gli aggiornamenti del firmware sono possibili con la Gira ETS Service App (software aggiuntivo).
  • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA).

Contenuto della dotazione

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE)4

Altri link

Attuatori dimmerabili Gira per KNX
Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Attuatore dimmer 4 moduli per KNX

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2015 00 2025 00

PDF, 1.24 MB

Download
Attuatore dimmer 4 moduli Standard per Gira One

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2015 00

PDF, 1.71 MB

Download
Attuatore dimmer 4 moduli Standard per KNX

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.7.3

Cod. art. 2015 00

ZIP, 2.11 MB

Download
Gira One

Fondamenti di sistema

PDF, 47.92 MB

Download
Dimming actuator, 4-gang Standard for Gira One and KNX

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2015 00 5111 11 5111 12 5899 31

PDF, 157.58 KB

Download
Dimming actuator, 4-gang Standard for Gira One and KNX 4 x 225 W/VA

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 2015 00

PDF, 280.37 KB

Download
Dimming actuator, 4-gang Standard for KNX

Technical documentation.

Cod. art. 2015 00

PDF, 2.89 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale