0

Dimmeraktor 4kanals Standard för Gira One och KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
SMA
2015 00
4010337073345
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

SMA
EAN 4010337073345
Art.nr 2015 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

Funktion i Gira One System

  • Aktor för koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, dimbara HV-LED-lampor, dimbara kompaktlysrör, dimbara induktiva transformatorer medLV-halogen- eller LV-LED-lampor, dimbara elektroniska transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lampor.
  • Automatiskt eller manuellt val av lämplig dimringsprincip för lasten.
  • Tomgångs-, kortslutnings- och övertemperatursäker.
  • Prestandaökning med effektförstärkare.
  • Manuell manövrering av utgångar.
  • Programmering och idrifttagning med Gira projektassistent (GPA) från version 5,0.
  • Krypterad dataöverföring mellan Gira One enheter.

Dimmerutgångar

  • Min. och max. ljusstyrka kan ställas in.
  • Påslagning vid senaste ljusstyrka eller fast inställd påslagningsljusstyrka.
  • Inställning av en påslagnings- eller avstängningsfördröjning.
  • trappuppgångsfunktion, en förvarningstid och en förvarningsljusstyrka kan ställas in.

Funktion i Gira KNX system

  • Dimmeraktor med integrerad busskoppling.
  • Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, dimbara HV-LED-lampor, dimbara kompaktlysrör, dimbara induktiva transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lampor, dimbara elektroniska transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lampor.
  • Manuell styrning av utgångarna oberoende av buss.
  • Temporär statusindikering kan aktiveras, flera ställdon kan användas för att sammanlänka kommunikationsobjekt.
  • För att förenkla konfigurationen går det att tilldela alla tillgängliga dimmerkanaler till samma parametrar i ETS, vilket innebär att deras parametrar ställs in identiskt.
  • Aktivt sändningsslut retur- eller statusmeddelanden kan fördröjas globalt efter att busspänningen återkommit eller efter en ETS-programmering.

Dimmerutgångar

  • Oberoende styrning och dimning av dimmerutgångar.
  • Det är möjligt att specificera lasttyp och definiera dimmerprincipen: Universal (med automatisk inmätning), elektronisk transformator (kapacitiv/fasavsnitt), konventionell transformator (induktiv/fassnitt), LED (fassnitt) resp. LED (fasavsnitt).
  • Möjlighet att konfigurera dimmerkurva per kanal för anpassning till den aktuellt anslutna lasten i tids- och värdeområdet.
  • Möjlighet att ställa in det dimbara området: Ljusstyrka vid tändning, grundljusstyrka och övre gräns för dimning.
  • Möjlighet att ställa in beteende när ett absolut värde för ljusstyrka tas emot (dimra, direktstart, fading).
  • Möjlighet att ställa in beteende vid relativ uppdimning i avstängt läge (tillkoppla kanal, ingen reaktion).
  • Feedback koppling: Aktiva (vid ändring eller cykliskt skickad till buss) eller passiva (avläsbara objekt) feedbackfunktioner.
  • Reaktion vid återkommande busspänning kan ställas in för varje utgång.
  • Spärrfunktion kan parametreras för varje kanal.
  • Tidsfunktioner (till- och frånkopplingsfördröjning).
  • Trappljusfunktion med förvarningsfunktion genom tidsstyrd reducering av belysningen eller aktivering av en permanentbelysning.
  • Integrering i ljusscener är möjligt: Upp till 16 interna scener kan parametreras beroende på utgång.
  • Fördröjningstid kan konfigureras vid scenaktivering.
  • Möjlighet att ställa in dimningsbeteende när en ny scen aktiveras (direktstart, dimra, fading).
  • Visuell feedback när en scen sparas.
  • Feedback värde för ljusstyrka: Aktiva (vid ändring eller cykliskt skickad till buss) eller passiva (avläsbara objekt) feedbackfunktioner.
  • För aktiva feedbackobjekt går det att ställa in typen av uppdatering (vid ändring av ingångsobjekt eller vid ändring av feedbackvärde). Det möjliggör en individuell anpassning till visualiseringar.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Gira One MediumTwisted-Pair YCYM 2 x 2 x 0,8
Testspänning4 kV (KNX/EIB bussledning)
MärkspänningAC 110 till 230 V, 50/60 Hz
Max. anslutningseffekt (AC 230 V) per kanal
Glödlampor20 till 225 W
HV-halogen20 till 225 W
Lindad transformator20 till 210 VA
Tronic-transformator20 till 225 W
Lindad transformator med LV-LED20 till 100 VA
Elektronisk transformator med LV-LEDTyp. 20 till 200 W
230 V LEDTyp. 1 till 200 W
KompaktlysrörTyp. 20 till 150 W
Anslutningseffekt (AC 110 V) per kanal
Glödlampor20 till 120 W
HV-halogen20 till 120 W
Lindad transformator20 till 120 VA
Tronic-transformator20 till 120 W
Lindad transformator med LV-LED20 till 50 VA
Elektronisk transformator med LV-LEDTyp. 20 till 50 (100) W
230 V LEDtyp. 3 till 24 W
Kompaktlysrörtyp. 3 till 24 W
Anslutningar
KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
Gira One bussAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
LastSkruvklämmor
Anslutningsareamax. 4 mm²

Anmärkning

  • VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Den maximala anslutningseffekten beror på vilket driftsätt som valts (fassnitt eller fasavsnitt). Mer information om detta finns i bruksanvisningen.
  • Prestandaökning med Gira effektförstärkare.
  • Monteras på DIN-skena.
  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Snabb nedladdning av applikationen (Long Frame-stöd).
  • Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (extra programvara).
  • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Mått

Modulära enheter (ME)4

Fler länkar

Gira dimningsställdon för KNX
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Dimmeraktor 4kanals för KNX

Bruksanvisning.

Art.nr 2015 00 2025 00

PDF, 1.23 MB

Ladda ner
Dimmeraktor 4kanals Standard för Gira One

Bruksanvisning.

Art.nr 2015 00

PDF, 1.7 MB

Ladda ner
Dimmeraktor 4kanals Standard för KNX

Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.3

Art.nr 2015 00

ZIP, 2.11 MB

Ladda ner
Dimming actuator, 4-gang Standard for Gira One and KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 2015 00 5111 11 5111 12 5899 31

PDF, 157.58 KB

Ladda ner
Dimming actuator, 4-gang Standard for Gira One and KNX 4 x 225 W/VA

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2015 00

PDF, 280.37 KB

Ladda ner
Dimming actuator, 4-gang Standard for KNX

Technical documentation.

Art.nr 2015 00

PDF, 2.89 MB

Ladda ner
Gira One

System basics, from GPA version 6.1 onwards

PDF, 10.25 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen