0

Aktor ściemniający 4x Standard do Gira One i KNX

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
2015 00
4010337073345
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337073345
Nr artykułu 2015 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

Funkcja w systemie Gira One

  • Aktor do włączania i ściemniania żarówek, żarówek halogenowych 230~, ściemnialnych żarówek LED 230~, ściemnianych świetlówek kompaktowych, ściemnianych transformatorów indukcyjnychwyposażonych w niskonapięciowe żarówki halogenowe lub LED, ściemnialnych transformatorów elektronicznych wyposażonych w niskonapięciowe żarówki halogenowe lub LED.
  • Automatyczny lub ręczny dobór zasady ściemniania do obciążenia.
  • Odporny na bieg jałowy, zwarcia, przegrzania.
  • Rozszerzenie mocy przez dodatkowe moduły mocy.
  • Ręczne uruchamianie wyjść.
  • Programowanie i uruchamianie za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA) od wersji 5.0.
  • Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One.

Wyjścia ściemniania

  • Ustawianie jasności minimalnej i maksymalnej.
  • Włączanie z ostatnią wartością jasności lub ze stałą wartością jasności włączania.
  • Ustawianie opóźnienia włączania lub wyłączania.
  • Funkcja oświetlenia klatki schodowej – możliwość opcjonalnego ustawienia czasu wstępnego ostrzegania i jasności wstępnego ostrzegania.

Funkcja w systemie Gira KNX

  • Aktor ściemniający ze zintegrowanym przyłączem magistrali.
  • Przełączanie i ściemnianie żarówek, wysokonapięciowych lamp halogenowych, ściemnialnych wysokonapięciowych lamp diodowych, ściemnialnych świetlówek kompaktowych, ściemnialnych transformatorów indukcyjnych wyposażonych w niskonapięciowe lampy halogenowe lub diodowe, ściemnialnych transformatorów elektronicznych wyposażonych w niskonapięciowe lampy halogenowe lub diodowe.
  • Ręczne uruchamianie wyjść niezależnie od magistrali.
  • Możliwość aktywacji okresowych wskazań stanu, możliwość połączenia za pomocą obiektu komunikacyjnego z wieloma aktuatorami.
  • W celu uproszczenia komunikacji w ETS można przyporządkować wszystkie istniejące kanały ściemniania tym samym parametrom, zapewniając identyczną parametryzację.
  • Wychodzące komunikaty zwrotne lub stanu mogą zostać opóźnione globalnie po przywróceniu zasilania magistrali lub zakończeniu programowania ETS.

Wyjścia ściemniania

  • Niezależne przełączanie i ściemnianie wyjść ściemniania.
  • Możliwość ustawienia rodzaju obciążenia i zasady ściemniania: uniwersalna (z automatycznym procesem pomiarowym), transformator elektroniczny (pojemnościowy / zasada odcinania fazy), transformator konwencjonalny (indukcyjny / zasada nacinania fazy), LED (zasada nacinania fazy), lub LED (zasada odcinania fazy).
  • Możliwość konfiguracji krzywej charakterystycznej ściemniania na kanał w celu dostosowania do podłączonego obciążenia w zakresie czasu i wartości.
  • Możliwość ustawienia ściemnianego obszaru: jasność włączania oświetlenia, jasność podstawowa i górna granica ściemniania.
  • Możliwość ustawienia zachowania w przypadku odebrania bezwzględnej wartości jasności (zmniejszanie jasności, zwiększanie jasności, fading).
  • Możliwość ustawienia zachowania przy względnym zwiększeniu ściemnienia w stanie wyłączonym (włączenie kanału, brak reakcji).
  • Przełączanie sygnalizacji zwrotnej: sygnalizacja zwrotna aktywna (przy zmianie lub cyklicznie wysyłana do magistrali) lub pasywna (możliwość odczytania obiektu).
  • Możliwość ustawienia reakcji na przywrócenie napięcia zasilania magistrali dla każdego wyjścia.
  • Funkcja blokowania z możliwością parametryzacji dla każdego kanału.
  • Funkcje czasu (opóźnienie załączania, wyłączania).
  • Funkcja klatki schodowej z funkcją ostrzeżenia wstępnego dzięki sterowanej czasowo redukcji oświetlenia lub aktywacji oświetlenia permanentnego.
  • Możliwe włączenie do scen świetlnych: Możliwość ustawienia maks. 16 scen wewnętrznych na każde wyjście.
  • Możliwość konfiguracji czasu opóźnienia w przypadku przywoływania scen.
  • Możliwość ustawienia charakterystyki ściemniania podczas przywoływania nowej sceny (zwiększanie jasności, zmniejszanie jasności, fading).
  • Wizualna sygnalizacja zwrotna podczas zapisywania sceny.
  • Sygnalizacja zwrotna wartości jasności: sygnalizacja zwrotna aktywna (przy zmianie lub cyklicznie wysyłana do magistrali) lub pasywna (możliwość odczytania obiektu).
  • W odniesieniu do aktywnych obiektów możliwe jest ustawienie rodzaju aktualizacji (przy zmianie obiektu wejściowego lub przy zmianie wartości sygnału zwrotnego). Umożliwia to indywidualne dostosowanie wizualizacji.

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Gira One MediumSkrętka YCYM 2 x 2 x 0,8
Napięcie probiercze4 kV (przewód magistralny KNX/EIB)
Napięcie znamionoweAC 110 do 230 V, 50/60 Hz
Maks. moc przyłączeniowa (AC 230 V) na kanał
Żarówki20 do 225 W
Lampy halogenowe 230 V20 do 225 W
Transformator uzwojony20 - 210 VA
trafo Tronic20 do 225 W
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED20 - 100 VA
transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LEDtyp. 20 do 200 W
Wysokonapięciowe lampy LEDtyp. 1 do 200 W
Świetlówka kompaktowatyp. 20 do 150 W
Moc przyłączowa (AC 110 V) na kanał
Żarówki20 do 120 W
Lampy halogenowe 230 V20 do 120 W
Transformator uzwojony20 do 120 VA
trafo Tronic20 do 120 W
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED20 - 50 VA
transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LEDtyp. 20 do 50 (100) W
Wysokonapięciowe lampy LEDtyp. 3 do 24 W
Świetlówka kompaktowatyp. 3 do 24 W
Przyłącza
KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Magistrala Gira OneZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
ObciążenieZaciski śrubowe
Przekrój przyłączamaks. 4 mm²

Wskazówki

  • Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Maksymalna moc przyłączeniowa zależy od wybranego trybu pracy (nacinanie lub odcinanie fazy). Szczegółowe informacje podane są w instrukcji obsługi.
  • Rozszerzenie mocy dzięki modułom mocy Gira.
  • Montaż na szynie montażowej.
  • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
  • Szybsze pobieranie aplikacji (wsparcie Long Frame).
  • Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są możliwe za pomocą aplikacji serwisowej Gira ETS Service (dodatkowe oprogramowanie).
  • Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA).

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)4

Dalsze linki

Aktory ściemniające Gira do KNX
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Gira One

Podstawy systemu, od GPA 6.1

PDF, 18.38 MB

Do pobrania
Poczw. wyrobnik ściemniający do KNX

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 2015 00 2025 00

PDF, 1.24 MB

Do pobrania
Poczw. wyrobnik ściemniający Standard do Gira One

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 2015 00

PDF, 1.71 MB

Do pobrania
Dimming actuator, 4-gang Standard for Gira One and KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2015 00 5111 11 5111 12 5899 31

PDF, 157.58 KB

Do pobrania
Dimming actuator, 4-gang Standard for Gira One and KNX 4 x 225 W/VA

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2015 00

PDF, 280.37 KB

Do pobrania
Dimming actuator, 4-gang Standard for KNX

Technical documentation.

Nr artykułu 2015 00

PDF, 2.89 MB

Do pobrania
Dimming actuator, 4-gang Standard for KNX

from ETS5.7.3

Nr artykułu 2015 00

ZIP, 2.11 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych