0

Dimmeaktuator 4-dobbel standard for Gira One og KNX

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
2015 00
4010337073345
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tavlemontert
EAN 4010337073345
Art.nr. 2015 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

Egenskaper

Funksjon i Gira One systemet

  • Aktuator for kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, dimbare HV-LED-lamper, dimbare kompaktlysrør, dimbare induktive transformatorer medNV-halogen- eller LS-LED-lamper, dimbare elektroniske transformatorer med LS-halogen- eller LS-LED-lamper.
  • Automatisk eller manuelt valg av dimmerprinsippet som passer til lasten.
  • Tomgangs-, kortslutnings- og overtemperatursikker.
  • Effektøkning ved bruk av effektmoduler.
  • Manuell betjening av utgangene.
  • Programmering og oppstart med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5,0.
  • Kryptert dataoverføring mellom Gira One enhetene.

Dimmeutganger

  • Minimums- og maksimumslysstyrke kan stilles inn.
  • Innkobling på siste lysstyrkeverdi eller fast innstilt innkoblingslysstyrke.
  • Innstilling av en inn- eller utkoblingsforsinkelse.
  • Trappoppgangfunksjon, om ønskelig kan en forvarslingstid og en forvarslingslysstyrke stilles inn.

Funksjon i Gira KNX systemet

  • Dimmeaktuator med integrert busstilkobling.
  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, dimbare HV-LED-lamper, dimbare kompaktlysrør, dimbare induktive transformatorer med LV-halogen- eller LS-LED-lamper, dimbare elektroniske transformatorer med LS-halogen- eller LS-LED-lamper.
  • Manuell aktivering av utgangene uavhengig av bussen.
  • Midlertidig statusvisning kan aktiveres, tilkobling via kommunikasjonsobjekt mulig over flere aktuatorer.
  • Konfigurasjonen kan forenkles ved at alle eksisterende dimmekanaler tilordnes samme parametere og dermed parametriseres identisk i ETS.
  • Tilbakemeldingene eller statusmeldingene som sendes aktivt kan forsinkes globalt etter at busspenningen er gjenopprettet eller etter en ETS-programmering.

Dimmeutganger

  • Uavhengig kobling og dimming av dimmeutgangene.
  • Lasttype kan bestemmes og dimmerprinsippet fastlegges: Universal (med automatisk innmålingsprosess),elektronisk transformator (kapasitiv/faseavsnitt), konvensjonell transformator (induktiv/fasesnitt), LED (fasesnitt) el. LED (faseavsnitt).
  • Dimmekarakteristikk kan konfigureres per kanal for tilpassing til den tilkoblede lasten i tids- og verdiområdet.
  • Området som kan dimmes, kan stilles inn: Innkoblingslysstyrke, grunnlystyrke og dimmegrense.
  • Egenskaper ved mottak av en absolutt lysstyrkeverdi kan stilles inn (dimme opp, umiddelbart, svakere).
  • Egenskaper ved relativ oppdimming i utkoblet tilstand kan stilles inn (slå på kanal, ingen reaksjon).
  • Tilbakemelding kobling: Aktiv (ved endring eller syklisk sending på bussen) eller passiv (objekt kan leses) tilbakemeldingsfunksjon.
  • Reaksjon ved gjenopprettet spenningsforsyning kan stilles inn for hver utgang.
  • Sperrefunksjon kan parametriseres for hver kanal.
  • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse).
  • Trappelysfunksjon med forvarselfunksjon ved tidsstyrt reduksjon av belysningen eller aktivering av permanent belysning.
  • Mulighet til integrering i lysscener: Opptil 16 interne scener kan parametriseres for hver utgang.
  • Forsinkelsestid ved scenehenting kan konfigureres.
  • Dimmeegenskaper ved henting av ny scene kan stilles inn (dimme opp, umiddelbart, svakere).
  • Visuell tilbakemelding ved lagring av en scene.
  • Tilbakemelding lysstyrkeverdi: Aktiv (ved endring eller syklisk sending på bussen) eller passiv (objekt kan leses) tilbakemeldingsfunksjon.
  • For aktive tilbakemeldingsobjekter kan oppdateringsmåten stilles inn (ved endring av inngangsobjektet eller ved endring av tilbakemeldingsverdien). Dermed er det mulig å tilpasse individuelt til visualiseringer.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Gira One MediumTwisted Pair YCYM 2 x 2 x 0,8
Testspenning4 kV (KNX/EIB-bussledning)
Nominell spenningAC 110 til 230 V, 50/60 Hz
Maks. tilkoblingseffekt (AC 230 V) per kanal
Glødelamper20 til 225 W
HV-halogenlamper20 til 225 W
viklet transformator20 til 210 VA
Tronic-trafo20 til 225 W
viklet transformator med LS-LED20 til 100 VA
elektronisk transformator med LS-LEDvanl. 20 til 200 W
HV-LED-lampervanl. 1 til 200 W
Kompaktlysrørvanl. 20 til 150 W
Tilkoblingseffekt (AC 110 V) per kanal
Glødelamper20 til 120 W
HV-halogenlamper20 til 120 W
viklet transformator20 til 120 VA
Tronic-trafo20 til 120 W
viklet transformator med LS-LED20 til 50 VA
elektronisk transformator med LS-LEDvanl. 20 til 50 (100) W
HV-LED-lampervanl. 3 til 24 W
Kompaktlysrørvanl. 3 til 24 W
Tilkoblinger
KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
Gira One bussTilkoblings- og forgreningsklemme
LastSkruklemmer
Tilkoblingstverrsnittmaks. 4 mm²

Merknader

  • VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Den maksimale tilkoblingseffekten avhenger av den valgte driftsmåten (fasesnitt eller faseavsnitt). Du finner mer informasjon i bruksanvisningen.
  • Effektøkning ved bruk av Gira effektmoduler.
  • Montering på DIN-profilskinne.
  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Rask nedlasting av applikasjonen (Long Frame Support).
  • Fastvareoppdateringer er mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare).
  • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA).

Leveransens innhold

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE)4

Ytterligere koblinger

Gira dimmeaktuatorer for KNX
Mer

Datablad

Programvare

Dimmeactuator 4-kanals for KNX

Bruksanvisning.

Art.nr. 2015 00 2025 00

PDF, 1.23 MB

Nedlasting
Dimmeactuator 4-kanals Standard for Gira One

Bruksanvisning.

Art.nr. 2015 00

PDF, 1.71 MB

Nedlasting
Dimmeactuator 4-kanals Standard for KNX

Produktdatabase fra ETS5.7.3

Art.nr. 2015 00

ZIP, 2.11 MB

Nedlasting
Gira One

Grunnleggende system

PDF, 47.94 MB

Nedlasting
Dimming actuator, 4-gang Standard for Gira One and KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2015 00 5111 11 5111 12 5899 31

PDF, 157.58 KB

Nedlasting
Dimming actuator, 4-gang Standard for Gira One and KNX 4 x 225 W/VA

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2015 00

PDF, 280.37 KB

Nedlasting
Dimming actuator, 4-gang Standard for KNX

Technical documentation.

Art.nr. 2015 00

PDF, 2.89 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase