0

Mecanismo de pulso System 3000

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
5410 00
4010337048305
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337048305
Ref. 5410 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

  • Conexión manual o automática de un automatismo de luz de escalera.
  • Conmutación manual con módulo de superficie de mando System 3000.
  • Conmutación automática con módulo de superficie de detector de movimiento o módulo de superficie de detector de presencia y movimiento de 360º con Bluetooth® del System 3000.

Datos técnicos

Tensión nominalCA 230 V, 50 Hz
Stand by0,25 hasta 0,45 W
Consumo de corrienteaprox. 2,8 mA
Profundidad de instalación24 mm
Montajeen caja de mecanismo según DIN 49073
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 541000

RFA, 440 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 541000

IFC, 14.71 KB

Descarga
Mecanismo de pulsos, Automático de luz de escalera

Manual de instrucciones.

Ref. 0821 00 5410 00

PDF, 508.36 KB

Descarga
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Descarga
System 3000 impulse insert

EC Declaration of conformity

Ref. 5410 00

PDF, 156.97 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios