System 3000 impulsgever-basiselement
5410 00
76,18
4010337048305
1/5
02
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Vereiste toebehoren
Een van de onderstaande artikelen:
Beddieningeslementen
Een van de onderstaande artikelen:
Aanwezigheidsmelder / Bewegingsmelder
Kenmerken
Handmatig of automatisch inschakelen van een trappenhuisverlichtingsautomaat. Handmatig schakelen met System 3000 opzetstuk bedieningselement. Automatisch schakelen met bewegingsmelder-opzetstuk of aanwezigheids- en bewegingsmelder 360°-opzetstuk Bluetooth® uit het System 3000.
Technische gegevens
| Nominale spanning | AC 230 V, 50 Hz |
| Stand-by | 0,25 tot 0,45 W |
| Stroomverbruik | ca. 2,8 mA |
| Inbouwdiepte | 24 mm |
| Montage | in inbouwdoos conform DIN 49073 |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +45 °C |
Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 541000
RFA, 440 KB
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 541000
IFC, 14.71 KB
Gira System 3000
Systeemgrondbeginselen
Impulsgeverbasiselement, Trappenhuisverlichtingsautomaat
Bedieningsvoorschrift.
Artikelnr. 0821 00
5410 00
PDF, 506.87 KB
System 3000 impulse insert
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 5410 00
PDF, 156.97 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase