0

Module d'impulsion System�3000

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
5410 00
76,18
4010337048305
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337048305
Réf. 5410 00UC 1/5
76,18 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Déclenchement manuel ou automatique d'un automate d'éclairage de cage d'escalier.
  • Commutation manuelle avec le module rapporté de commande System�3000.
  • Commutation automatique avec module rapporté détecteur de mouvement ou module rapporté 360° de détecteur de présence et de mouvement Bluetooth® du System 3000.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V AC, 50 Hz
En attente0,25 à 0,45 W
Consommation de courantenv. 2,8 mA
Profondeur de montage24 mm
Montagedans un boîtier selon DIN 49073
Température ambiante-5°C à +45°C
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 541000

RFA, 440 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 541000

IFC, 14.71 KB

Téléchargement
Module d'impulsion, Automate d'éclairage de cage d'escalier

Mode d'emploi.

Réf. 0821 00 5410 00

PDF, 507.58 KB

Téléchargement
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Téléchargement
System 3000 impulse insert

EC Declaration of conformity

Réf. 5410 00

PDF, 156.97 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias