0

System 3000 impulsinsats

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
5410 00
4010337048305
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337048305
Art.nr 5410 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Manuell eller automatisk tillkoppling av en trappljusvakt.
  • Manuell omkoppling med System 3000-knappsats.
  • Automatisk omkoppling med rörelsevaktsmodul eller närvarodetektor och rörelsevakt 360°-modul Bluetooth® från System 3000.

Tekniska data

MärkspänningAC 230 V, 50 Hz
Standby0,25 till 0,45 W
Strömförbrukningca 2,8 mA
Inbyggnadsdjup24 mm
Monteringi apparatdosa enligt DIN 49073
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 541000

RFA, 440 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 541000

IFC, 14.71 KB

Ladda ner
Impulsinsats, Trappljusautomat

Bruksanvisning.

Art.nr 0821 00 5410 00

PDF, 505.04 KB

Ladda ner
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Ladda ner
System 3000 impulse insert

EC Declaration of conformity

Art.nr 5410 00

PDF, 156.97 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen