Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
| Märkspänning | AC 230 V, 50 Hz |
| Strömförbrukare, styringång A1 | 40 mA |
| Brytspänning | AC 250 V |
| Resistiv brytström | 16 A |
| Inkopplingsström 20 ms | max. 165 A |
| Min. brytström AC | 100 mA |
| Anslutningseffekt | |
| 230 V LED | Typ. 400 W |
| Glödlampor | 2300 W |
| HV-halogen | 2300 W |
| Tronic-transformator | 1500 W |
| Lindad transformator | 1000 VA |
| Ljusrör, okompenserade | 1200 VA |
| Ljusrör,duo-koppling | 2300 (140 µF) |
| Ljusrör, parallellkompenserade | 920 VA |
| EFM | beroende på typ |
| Ledningslängd | |
| Last | max. 100 m |
| Styrledning | max. 100 m |
| Inkopplingstid | 10 sek till 15 min |
| Omgivningstemperatur | +5 °C till +45 °C |
| Modulära enheter (ME) | 1 |