Automatismo de luz de escalera Carril DIN
0821 00
4010337821007
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Accesorios Accesorios opcionales Wippschalter / Wipptaster
Características Características Conmutación manual o automática de luz en escaleras. Conexión mediante mecanismo de pulsos o pulsadores basculantes System 2000 y System 3000. Retardo de temporización regulable. Protección electrónica contra sobrecarga para la entrada de control. Función automática con o sin preaviso de desconexión. Conexión o desconexión permanente de la luz. Mecanismo en conexión a 3 o 4 hilos. Datos técnicos Tensión nominal CA 230 V, 50 Hz Carga de corriente de la entrada de control A1 40 mA Tensión de conmutación 250 V CA Corriente de conmutación resistiva 16 A Corriente de encendido de 20 ms máx. 165 A Corriente de conmutación mínima CA 100 mA Potencia de conexión Lámparas LED de alta tensión tipo 400 W Lámparas incandescentes 2300 W Lámparas halógenas de alta tensión 2300 W Transformador Tronic 1500 W Transformador convencional 1000 VA Lámparas fluorescentes, sin compensación 1200 VA Lámparas fluorescentes,conexión dúo 2300 (140 µF) Lámparas fluorescentes, compensadas en paralelo 920 VA Balastos electrónicos Según tipo Longitud de cable Carga 100 m como máx. Cable de control 100 m como máx. Tiempo de conexión 10 s a 15 min Temperatura ambiente de +5 °C a +45 °C
Descargas Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
Mecanismo de pulsos, Automático de luz de escalera Manual de instrucciones.
Ref. 0821 00
5410 00
PDF, 508.36 KB
DWG drawing Drawings of KNX actors in DWG format.
ePlan macros ePlan macros of KNX actuators.
Staircase light timer EC Declaration of conformity
Ref. 0821 00
PDF, 55.22 KB
DWG Daten Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios