System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
| Napięcie znamionowe | AC 230 V, 50 Hz |
| Obciążenie prądowe wejścia sterowniczego A1 | 40 mA |
| Prąd łączalny omowy | 16 A |
| Prąd załączania 20 ms | maks. 165 A |
| Najmniejszy prąd łączalny AC | 100 mA |
| Moc przyłączowa | |
| Wysokonapięciowe lampy LED | typ. 400 W |
| Żarówki | 2300 W |
| Lampy halogenowe 230 V | 2300 W |
| trafo Tronic | 1500 W |
| Transformator uzwojony | 1000 VA |
| Świetlówki, nieskompensowane | 1200 VA |
| Świetlówki,układ połączeń Duo | 2300 (140 µF) |
| Świetlówki, skompensowane równolegle | 920 VA |
| Stateczniki elektroniczne | w zależności od typu |
| Długość przewodu | |
| Obciążenie | maks. 100 m |
| Przewód sterowniczy | maks. 100 m |
| Czas załączania | 10 s do 15 min |
| Temperatura otoczenia | od +5 °C do +45 °C |
| Jednostki podziałowe (JP) | 1 |