0

Modulo impulsi System 3000

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
5410 00
76,18
4010337048305
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337048305
Cod. art. 5410 00Conf. 1/5
76,18 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Accensione manuale o automatica di un temporizzatore luce vano scala.
  • Commutazione manuale con pannello di comando System 3000.
  • Commutazione automatica con pannello del rilevatore di movimento o pannello 360° rilevatore di presenza e di movimento Bluetooth® di System 3000.

Dati tecnici

Tensione nominale230 V AC, 50 Hz
Stand-byda 0,25 a 0,45 W
Corrente assorbitacirca 2,8 mA
Profondità di montaggio24 mm
MontaggioIn scatola di installazione secondo DIN 49073
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 541000

RFA, 440 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 541000

IFC, 14.71 KB

Download
Modulo impulsi, Temporizzatore della luce delle scale

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 0821 00 5410 00

PDF, 507.69 KB

Download
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Download
System 3000 impulse insert

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5410 00

PDF, 156.97 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale