Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
EAN 4010337048299
Cod. art. 5405 00Conf. 1/5
95,93 EURPS 02
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Comando di attuatori termici in combinazione con un pannello del regolatore della temperatura ambiente.
Accensione delicata per la lampada.
Protezione elettronica da cortocircuito.
Protezione elettronica dalla sovratemperatura.
Funzionamento con o senza neutro.
Funzionamento con neutro
Commutazione di lampade ad incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori elettronici o induttivi con lampade alogene o a LED, lampade a LED e fluorescenti compatte AT regolabili o commutabili.
L'apparecchio viene alimentato attraverso il conduttore esterno e il neutro, pertanto non vi è ritardo o anticipo di fase.
Funzionamento senza neutro
Commutazione di lampade ad incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori elettronici o induttivi con lampade alogene o a LED, lampade a LED o fluorescenti compatte AT regolabili.
L'apparecchio viene alimentato attraverso il conduttore esterno e il carico collegato, pertanto lavora con ritardo o anticipo di fase.
Impostazione automatica o manuale del principio di regolazione luce adatto al carico (ritardo di fase o anticipo di fase).
Visualizzazione del modo operativo impostato tramite LED.
Combinazione con pannello di comando RF Multi 1 o 2 moduli per KNX
Canale dell'attuatore On/Off 1 canale o attuatore di riscaldamento 1 canale.
Canale sensore 1 modulo o 2 moduli.
Possibilità di controllo locale del modulo System 3000.
Come sensore possibile comando radio di altri apparecchi KNX.
Rilevamento della temperatura: Accertarsi che i carichi collegati non superino 40 W.
Selezione della funzione del modulo per la commutazione: Funzionamento come contatto NO/NC, funzione vano scala con preavviso di spegnimento, funzione scene (16 scene), funzione di blocco, ritardi. Ingresso per apparecchi derivati utilizzabile come punto di comando supplementare per il modulo System 3000 o come sensore per il controllo radio di altri dispositivi KNX.
Selezione della funzione del modulo per il regolatore della temperatura ambiente: Comando di attuatori a 230 V, riscaldamento e raffreddamento, commutazione di riscaldamento/raffreddamento tramite oggetto di comunicazione o ingresso per apparecchi derivati. Regolatore PWM e a 2 punti, impostazione del valore nominale relativo e assoluto, controllo della richiesta di calore incl. regolazione a cascata, funzione di protezione valvole. Monitoraggio ciclico della temperatura del pavimento, funzionamento di servizio per uscita valvola, funzione antigelo (automatica o tramite oggetto di comunicazione), compensazione del sensore di temperatura, funzione boost, compensazione estate e inverno, funzione scene (16 scene). Ingresso per apparecchi derivati utilizzabile come punto di comando supplementare per il modulo System 3000 o come sensore per il controllo radio di altri dispositivi KNX. In alternativa, l'ingresso per apparecchi derivati può essere parametrizzato per commutare tra la modalità di riscaldamento e di raffreddamento.
Accertarsi che i carichi collegati non superino i 40 W se il modulo elettronico interruttore funge da regolatore della temperatura ambiente.
È necessaria una lampada a LED AT dimmerabile.
Dati tecnici
Tensione nominale
230 V AC, 50/60 Hz
Stand-by
da 0,1 a 0,5 W
Potenza di collegamento a 25 °C
Lampade a LED HV, dimmerabili(ritardo di fase)
tip. 3 fino a 200 W
Lampada fluorescente compatta
tip. 3 fino a 100 W
Lampade a incandescenza
da 20 a 400 W
Lampade alogene AT
da 20 a 400 W
Trasformatori Tronic
da 20 a 400 W
Trasformatore elettronico con LED BT
tip. 20 fino a 100 W
Trasformatore con avvolgimento
da 20 a 400 VA
Trasformatore avvolto con LED BT
tip. 20 fino a 100 VA
Attuatori termici
max. 10
Lunghezza del cavo
Carico
max 100 m
Apparecchio derivato
max 100 m
Profondità di montaggio
24 mm
Montaggio
In scatola di installazione secondo DIN 49073
Temperatura ambiente
da -5 °C a +45 °C
Avvisi
Nel funzionamento senza neutro, il carico minimo per lampade a incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori Gira Tronic e trasformatori avvolti sale a 50 W.
In caso di temperatura ambiente superiore a 25°C, ridurre il carico collegato.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.