0

System 3000 elektronisk brytarinsats

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
5405 00
4010337048299
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337048299
Art.nr 5405 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Biapparater kan anslutas.
  • Styrning av termiska ställdon i kombination med en frontmodul för rumstermostat.
  • Lampskonande tändning.
  • Elektroniskt kortslutningsskydd.
  • Elektroniskt övertemperaturskydd.
  • Drift med och utan nolledaranslutning.

Drift med nolledare

  • Omkoppling av glödlampor, HV-halogenlampor, elektroniska eller induktiva transformatorer med halogen- eller LED-lampor, omkopplings eller dimbara HV-LED- eller kompaktlysrör.
  • Apparaten försörjs via ytterledare och neutralledare. På så sätt förekommer inget fassnitt eller fasavsnitt.

Drift utan nolledare

  • Omkoppling av glödlampor, HV-halogenlampor, elektroniska eller induktiva transformatorer med halogen- eller LED-lampor, dimbara HV-LED- eller kompaktlysrör.
  • Apparaten försörjs via ytterledaren och den anslutna lasten och arbetar därför i fassnitts- eller fasavsnittsprincip.
  • Automatiskt eller manuellt inställning av lämplig dimringsprincip för lasten (fassnitt eller fasfrånsnitt).
  • Indikering av inställt driftläge med LED.

Kombination med RF Multi knappsats 1-knapp/2-knappars för KNX

  • Brytaktorkanal 1kanal eller värmeaktor 1knapp
  • Sensorkanal 1knapp resp. 2knappars.
  • Lokal styrning av system 3000 insats möjligt.
  • Trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor möjlig.
  • Temperaturmätning: Se till att de anslutna lasterna inte överskrider 40 W.
  • Insatsens funktioner för koppling: Öppnarkontakt/slutande kontakt, trappuppgångsfunktion med avstängningsförvarning, scenfunktion (16 scener), spärrfunktion, tidsfördröjning. Biapparatingång som extra manöverställe för insatsen System 3000 eller för trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor.
  • Insatsens funktioner för rumstermostat: Aktivering av 230 V-motoraktuator, värme- och kyldrift, växling av värme- eller kyldrift via kommunikationsobjekt eller biapparatingång. PWM- och 2-punktstermostat, absoluta och relativa börvärden, styrning av värmebehov inkl. kaskadering, ventilskyddsfunktion. Cyklisk övervakning av golvtemperatur, servicedrift för ventilutgång, frostskyddsfunktion (automatiskt eller via kommunikationsobjekt), utjämning av temperatursensorn, boost-funktion, sommar- och vinterkompensation, scenfunktion (16 scener). Biapparatingång som extra manöverställe för insatsen System 3000 eller för trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor. Som alternativ kan biapparatingången parametreras för omkoppling mellan värme- och kyldrift.
  • Se till att anslutna laster inte överstiger 40 W när den elektroniska brytarinsatsen används som rumstermostat.
  • Dimringsbar HV-LED-lampa krävs.

Tekniska data

MärkspänningAC 230V, 50/60Hz
Standby0,1 till 0,5 W
Anslutningsledning vid 25 °C
HV-LED-lampor, dimringsbara(fassnitt)Typ. 3 till 200 W
KompaktlysrörTyp. 3 till 100 W
Glödlampor20 till 400 W
HV-halogen20 till 400 W
Tronic-Trafos20 till 400 W
Elektronisk transformator med LV-LEDTyp. 20 till 100 W
Lindad transformator20 till 400 VA
Lindad transformator med LV-LEDtyp. 20 till 100 VA
Termiska ställdonmax. 10
Ledningslängd
Lastmax. 100 m
Biapparatmax. 100 m
Inbyggnadsdjup24 mm
Monteringi apparatdosa enligt DIN 49073
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Vid drift utan nolledare ökar mista last för glödlampor, HV-halogen, Tronic-trafos och lindade transformatorer till 50 W.
  • Vid omgivningstemperatur på över 25 °C ska ansluten last reduceras.
Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 540500

RFA, 440 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 540500

IFC, 14.71 KB

Ladda ner
Elektronisk kopplingsinsats

Bruksanvisning.

Art.nr 5405 00

PDF, 489.93 KB

Ladda ner
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Ladda ner
System 3000 electronic switching insert

EC Declaration of conformity

Art.nr 5405 00

PDF, 151.27 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen