0

System 3000 DALI-2 Power-styrinsats TW

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
5411 00
4010337136484
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337136484
Art.nr 5411 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Kopplings- och ljusstyrkeinställning för lampor med DALI gränssnitt.
  • Inställning av färgtemperatur för lampor med DALI Device Type 8 för Tunable White enligt IEC 62386-209.
  • Fungerar som en DALI-2 Single-Master.
  • Biapparater kan anslutas.
  • DALI spänningsförsörjning för 18 DALI deltagare.
  • Spara den minimala ljusstyrkan, den kallaste och den varmaste färgtemperaturen.
  • Tillkoppling med senast inställda ljusstyrka/färgtemperatur eller med förinställd ljusstyrka/färgtemperatur.
  • Med System 3000 knappsats 2knappars: Inställning av färgtemperatur via den högra vippan.

Kombination med RF Multi knappsats 1knapp/2knappars för KNX

  • Dimmeraktorkanal 1kanal
  • Sensorkanal 1knapp resp. 2knappars.
  • Styrning av ljustyrka och färgtemperatur ställs in individuellt.
  • Lokal styrning av system 3000 insats möjligt.
  • Trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor möjlig.
  • Temperaturregistrering.
  • Insatsens funktioner:Dimbeteende och dimkurva kan ställas in, trapphusfunktion med avstängningsförvarning, soft-till och soft-från-funktion, fading-funktion, scenfunktion (16 scener), spärrfunktion, tidsfördröjningar.Biapparatingång som extra manöverställe för insatsen System 3000 eller för trådlös styrning av andra KNX enheter som sensor.

Tekniska data

MärkspänningAC 230V, 50/60Hz
Effektförbrukningmax. 2,8 W
Märkspänning DALIDC 16 V (typ.)
Utgångsströmmax. 36 mA
Antal DALI deltagaremax. 18
Antal DALI Power-styrenheter som kan parallellkopplasmax. 4
Färgtemperaturinställning2000 till 10000 K
Biapparater
Mekanisk tryckknapp utan belysningobegränsat
Biapparatsinsats 2-trådsobegränsat
Biapparatsinsats 3-trådsmax. 10
Inbyggnadsdjup30 mm
Monteringi apparatdosa enligt DIN 49073
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Datablad

Anbudsunderlag

DALI-2 Power-styrinsats TW

Bruksanvisning.

Art.nr 5411 00

PDF, 793.78 KB

Ladda ner
System 3000 DALI-2 Power control insert TW

EC Declaration of conformity

Art.nr 5411 00

PDF, 174.26 KB

Ladda ner
System 3000 DALI-2 Power control insert TW

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5411 00

PDF, 237.5 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen