0

Sterownik podtynkowy Power DALI-2 System 3000 TW

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
5411 00
4010337136484
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337136484
Nr artykułu 5411 00Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Włączanie i regulacja jasności opraw oświetleniowych za pomocą interfejsu DALI.
  • Regulacja temperatury barwowej lamp DALI Device Type 8 z Tunable White wg IEC 62386-209.
  • Tryb pracy jako DALI-2 Single-Master.
  • Możliwe przyłączenie wtórników.
  • Zasilacz DALI dla 18 urządzeń DALI.
  • Zapis jasności minimalnej, najzimniejszej i najcieplejszej temperatury barwowej.
  • Włączanie z ostatnio ustawioną jasnością/temperaturą barwową lub zapisaną jasnością/temperaturą barwową.
  • Z modułem nakładanym do obsługi System 3000 2x: ustawianie temperatury barwowej za pomocą prawego klawisza.

Połączenie z modułem nakładanym do obsługi RF Multi do NKX 1x/2x

  • Kanał na aktor ściemniający 1x.
  • Kanał na czujnik 1x lub 2x.
  • Możliwość indywidualnego ustawienia sterowania natężeniem oświetlenia i temperaturą barwową.
  • Możliwość sterowania lokalnego modułem podtynkowym System 3000.
  • Możliwość sterowania radiowego innymi urządzeniami do KNX jako czujnik.
  • Rejestracja temperatury.
  • Wybór funkcji modułu podtynkowego:ustawianie sposobu i charakterystyki ściemniania, funkcja oświetlenia klatki schodowej z ostrzeganiem o wyłączeniu, funkcja łagodnego włączania i wyłączania, funkcja fading, funkcja scen (16 scen), funkcja blokady, opóźnienia czasowe.Wejście wtórnikowe możliwe jako dodatkowe urządzenie do obsługi modułu podtynkowego System 3000 lub do sterowania radiowego innymi urządzeniami KNX jako czujnik.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50/60 Hz
Pobór mocymaks. 2,8 W
Napięcie znamionowe DALIDC 16 V (typ.)
Prąd wyjściowymaks. 36 mA
Liczba urządzeń DALImaks. 18
Liczba łączonych równolegle modułów sterujących Power DALImaks. 4
Regulacja temperatury barwowej2000 do 10000 K
Wtórniki
Nieoświetlone przyciski mechanicznenieograniczona
Wtórnik podtynkowy 2-przewodowynieograniczona
Wtórnik podtynkowy 3-przewod.maks. 10
Głębokość montażu30 mm
Montażw puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Arkusz danych

Oprogramowanie

DALI-2 Power control insert TW

Operating instructions.

Nr artykułu 5411 00

PDF, 795.77 KB

Do pobrania
System 3000 DALI-2 Power control insert TW

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5411 00

PDF, 174.26 KB

Do pobrania
System 3000 DALI-2 Power control insert TW

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5411 00

PDF, 237.5 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych