0

Module de commande power DALI-2 System 3000 TW

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
5411 00
173,51
4010337136484
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337136484
Réf. 5411 00UC 1/5
173,51 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Commutation et réglage de la luminosité pour les luminaires avec interface DALI.
  • Réglage de la température de couleur pour les luminaires avec type d'appareil DALI�8 pour Tunable White selon CEI�62386-209.
  • Fonctionnement comme maître DALI-2 simple.
  • Raccordement possible de postes secondaires.
  • Alimentation en tension DALI pour 18 participants DALI.
  • Mémorisation de la luminosité minimale, de la température de couleur la plus froide et la plus chaude.
  • Enclenchement avec la luminosité/température de couleur réglée en dernier ou la luminosité/température de couleur enregistrée.
  • Avec module rapporté de commande System 3000 2x : réglage de la température de couleur via la bascule de droite.

Combinaison avec module rapporté de commande RF Multi 1x/2x pour KNX

  • Actionneur variateur 1x.
  • Canal du capteur 1x ou 2x.
  • Commande de la luminosité et de la température de la couleur personnalisable.
  • Possibilité de commande locale du module System 3000.
  • Possibilité de commande radio d'autres appareils pour KNX en tant que capteur.
  • Mesure de la température.
  • Sélection de la fonction du module :comportement de variation et courbe caractéristique de variation réglables, fonction d'éclairage de cage d'escalier avec avertissement de mise hors service, fonction Soft On et fonction Soft Off, fonction fondu, fonction d’ambiance (16 ambiances), fonction de verrouillage, temporisations.Entrée de poste secondaire possible en tant que point de commande supplémentaire pour le module System 3000 ou pour la commande radio d’autres appareils KNX en tant que capteur.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V CA, 50/60 Hz
Puissance absorbéemax. 2,8 W
Tension nominale DALI16 V CC (type)
Courant de sortiemax. 36 mA
Nombre de participants DALImax. 18
Nombre d'unités de commande power DALI commutables en parallèlemax. 4
Réglage de température de couleur2000 à 10000 K
Postes secondaires
Boutons-poussoirs non éclairésillimité
Module poste secondaire à 2�filsillimité
Module poste secondaire à 3�filsmax. 10
Profondeur de montage30 mm
Montagedans un boîtier selon DIN 49073
Température ambiante-5°C à +45°C
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Module de commande power DALI-2 TW

Mode d'emploi.

Réf. 5411 00

PDF, 798.43 KB

Téléchargement
System 3000 DALI-2 Power control insert TW

EC Declaration of conformity

Réf. 5411 00

PDF, 174.26 KB

Téléchargement
System 3000 DALI-2 Power control insert TW

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5411 00

PDF, 237.5 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias