0

System 3000 DALI-2 Power-styreinnsats TW

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
5411 00
4010337136484
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337136484
Art.nr. 5411 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Kobling og innstilling av lysstyrke for lamper med DALI grensesnitt.
  • Justering av fargetemperaturen til lys med DALI Device Type 8 til Tunable White ifølge IEC 62386-209.
  • Arbeidsmodus som DALI-2 Single Master.
  • Slaver kan tilkobles.
  • DALI spenningsforsyning for 18 DALI deltakere.
  • Lagring av minimumslysstyrke, kaldeste og varmeste fargetemperatur.
  • Slå på med sist innstilte lysstyrke/fargetemperatur eller lagret lysstyrke/fargetemperatur.
  • Med System 3000 betjeningspåsats dobbel: Innstilling av fargetemperatur med høyre vippe.

Kombinasjon med RF Multi betjeningspåsats enkel / dobbel for KNX

  • Dimmeaktuator enkel.
  • Sensorkanal enkel el. dobbel.
  • Lysstyrke- og fargetemperaturstyring kan stilles inn enkeltvis.
  • Lokal styring av system 3000-innsatsen mulig.
  • Trådløs styring av andre enheter for KNX som sensor er mulig.
  • Temperaturregistrering.
  • Funksjonsvalg for innsatsen:Dimmeegenskaper og dimmekarakteristikk kan stilles inn, trappeoppgangsfunksjon med forvarsel om utkobling, myk inn- og utkobling, fading-funksjon, scenefunksjon (16 scener), sperrefunksjon, tidsforsinkelser.Underenhetinngang som ekstra betjeningspunkt for System 3000 innsats eller for trådløs styring av andre KNX enheter som sensor mulig.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50/60 Hz
Inngangseffektmaks. 2,8 W
Nominell spenning DALIDC 16 V (vanl.)
Utgangsstrømmaks. 36 mA
Antall DALI deltakeremaks. 18
Antall DALI Power-styreenheter som kan parallellkoblesmaks. 4
Fargetemperaturinnstilling2000 til 10000 K
Slaver
mekaniske trykknappar uten lysubegrenset
Underenhetsinnsats 2-trådsubegrenset
Underenhetsinnsats 3-trådsmaks. 10
Monteringsdybde30 mm
Monteringi apparatboks etter DIN 49073
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Datablad

Programvare

DALI-2 Power-styreinnsats TW

Bruksanvisning.

Art.nr. 5411 00

PDF, 794.52 KB

Nedlasting
System 3000 DALI-2 Power control insert TW

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5411 00

PDF, 174.26 KB

Nedlasting
System 3000 DALI-2 Power control insert TW

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5411 00

PDF, 237.5 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase