0

Mecanismo de control Power DALI-2 System 3000 TW

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
5411 00
4010337136484
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337136484
Ref. 5411 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Encendido/apagado y ajuste de la luminosidad de luces con interfaz DALI.
  • Ajuste de la temperatura cromática de las luces con DALI Device Type 8 para Tunable White según IEC 62386-209.
  • Funcionamiento como maestro único DALI-2.
  • Posibilidad de conexión de mecanismos auxiliares.
  • Alimentación eléctrica DALI para 18 dispositivos DALI.
  • Almacenamiento de la luminosidad mínima, de la temperatura de color más fría y más cálida.
  • Encendido con la última luminosidad/temperatura de color ajustada o con la luminosidad/temperatura de color guardada.
  • Con módulo de superficie de mando System 3000 de 2 elementos: Ajuste de la temperatura del color con la tecla basculante derecha.

Combinación con módulo de superficie de mando RF Multi de 1 / 2 elementos para KNX

  • Canal del actuador de regulación de 1 elemento.
  • Canal de sensor de 1 o 2 elementos.
  • Control de la luminosidad y de la temperatura del color ajustables individualmente.
  • Posibilidad de control local del mecanismo System 3000.
  • Posibilidad de control inalámbrico de otros dispositivos para KNX como sensor.
  • Registro de temperatura.
  • Selección de la función del mecanismo:Comportamiento de regulación y curva característica de regulación parametrizables, función de luz de escalera con aviso previo de desconexión, funciones Soft ON y Soft OFF, función de fading, función de escenarios (16 escenarios), función de bloqueo, retardos.La entrada de dispositivo auxiliar se puede usar como punto de mando adicional para el mecanismo del System 3000 o para el control inalámbrico de otros dispositivos KNX, como sensor.

Datos técnicos

Tensión nominal230V CA, 50/60Hz
Consumo de potenciaMáx. 2,8 W
Tensión nominal DALIDC 16 V (típica)
Corriente de salidamáx. 36 mA
Número de dispositivos DALImáx. 18
Número de unidades de control Power DALI conectables en paralelomáx. 4
Ajuste de la temperatura cromática2000 a 10000 K
Dispositivos auxiliares
Pulsadores mecánicos sin iluminaciónsin limitaciones
Mecanismo de dispositivo auxiliar de 2 hilossin limitaciones
Mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilosmáx. 10
Profundidad de instalación30 mm
Montajeen caja de mecanismo según DIN 49073
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Hoja de datos

Texto descriptivo

Mecanismo de control Power DALI-2 TW

Manual de instrucciones.

Ref. 5411 00

PDF, 798.11 KB

Descarga
System 3000 DALI-2 Power control insert TW

EC Declaration of conformity

Ref. 5411 00

PDF, 174.26 KB

Descarga
System 3000 DALI-2 Power control insert TW

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5411 00

PDF, 237.5 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios