Aktuator for kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, dimbare HV-LED-lamper, dimbare kompaktlysrør, dimbare induktive transformatorer medNV-halogen- eller LS-LED-lamper, dimbare elektroniske transformatorer med LS-halogen- eller LS-LED-lamper.
3 binærinnganger for tilkobling av konvensjonelle brytere, knapper og bevegelsesdetektorer med potensialfrie kontakter.
Inngangene brukes til aktivering av Gira One aktuatorer eller til registrering av statusinformasjon.
Automatisk eller manuelt valg av dimmerprinsippet som passer til lasten.
Tomgangs-, kortslutnings- og overtemperatursikker.
Effektøkning ved bruk av effektmoduler.
Tilkobling av en ekstern temperaturføler på inngang 3 mulig.
Programmering og oppstart med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5,0.
Kryptert dataoverføring mellom Gira One enhetene.
Dimmeutganger
Minimums- og maksimumslysstyrke kan stilles inn.
Innkobling på siste lysstyrkeverdi eller fast innstilt innkoblingslysstyrke.
Innstilling av en inn- eller utkoblingsforsinkelse.
Trappoppgangfunksjon, om ønskelig kan en forvarslingstid og en forvarslingslysstyrke stilles inn.
Binærinnganger
Ett- eller tofeltsbetjening kan konfigureres for trykknappen.
Tilkobling av vippetrykknapp som parametriseres med funksjonen for kobling, dimming, skjerming og utlufting, scenehenting, trappeoppgang (bevegelsesdetektor), etasjeanrop, garasjeport og døråpner.
Tilkobling av bevegelses- og tilstedeværelsesdetektorer med potensialfrie reléutganger.
Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme-, solavskjermings- og utluftingsforbrukere.
Koblingskontaktanalyse av vind-, frost-, lysstyrke- eller regnsensorer med potensialfrie relékontakter mulig for å beskytte skjermings- og utluftingsforbrukere mot værpåvirkning.
Vinduskontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Hvis et vindu er åpent, fører det til varmedriftsmodusen frostbeskyttelse etter 5 minutter.
Dørkontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Når en dør er åpen, kjøres persiennene eller rullegardinene opp og sperres.
Forespørsel om omkobling varme/kjøling på en varmepumpe, for å gi mulighet til videresendling av den gjeldende driftsmåten (varme eller kjøling) til varmeregulatoren.
Koblingskontaktindikator for visning av en kontakttilstand i Smart Home-appen.
Konfigurerbare koblingsinnganger med mulighet for uavhengig parametrisering.
Registrering og justering av temperaturverdier via fjernfølere (se tilbehør) på inngang 3.
Funksjon i Gira KNX systemet
Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, dimbare HV-LED-lamper, dimbare kompaktlysrør, dimbare induktive transformatorer med LV-halogen- eller LS-LED-lamper, dimbare elektroniske transformatorer med LS-halogen- eller LS-LED-lamper.
Automatisk eller manuelt valg av dimmerprinsippet som passer til lasten.
Tomgangs-, kortslutnings- og overtemperatursikker.
Opptil 8 uavhengige logiske funksjoner for implementering av enkle eller komplekse logiske operasjoner.
Tilbakemeldingene eller statusmeldingene som sendes aktivt kan forsinkes globalt etter at busspenningen er gjenopprettet eller etter en ETS-programmering.
Dimmeutganger
Lasttype kan bestemmes og dimmerprinsippet fastlegges: Universal (med automatisk innmålingsprosess),elektronisk transformator (kapasitiv/faseavsnitt), konvensjonell transformator (induktiv/fasesnitt), LED (fasesnitt) el. LED (faseavsnitt).
Dimmekarakteristikk kan konfigureres for tilpassing til den tilkoblede lasten i tids- og verdiområdet.
Området som kan dimmes, kan stilles inn (innkoblingslysstyrke, grunnlysstyrke; alternativt: nedre dimmegrense og øvre dimmegrense).
Egenskaper ved mottak av en absolutt lysstyrkeverdi kan stilles inn (dimme opp, umiddelbart, svakere).
Egenskaper ved relativ oppdimming i utkoblet tilstand kan stilles inn (slå på kanal, ingen reaksjon).
Sentral styringsfunksjon via opptil 6 koblingsobjekter, 6 dimmeobjekter og 6 verdiobjekter og felles tilbakemelding.
Tilbakemelding kobling: Aktiv (ved endring eller syklisk sending på bussen) eller passiv (objekt kan leses) tilbakemeldingsfunksjon.
Tilbakemelding lysstyrkeverdi: Aktiv (ved endring eller syklisk sending på bussen) eller passiv (objekt kan leses) tilbakemeldingsfunksjon.
For aktive tilbakemeldingsobjekter kan oppdateringsmåten stilles inn (ved endring av inngangsobjektet eller ved endring av tilbakemeldingsverdien). Dermed er det mulig å tilpasse individuelt til visualiseringer.
Tilbakemeldinger for kortslutning, overlast / svikt ved nettspenning og lasttype (i samsvar med KNX og utvidet).
Reaksjon ved svikt på og gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn.
Logisk tilkoblingsfunksjon for utgangen.
Sperrefunksjon alternativt tvangsstillingsfunksjon kan parametriseres.
Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse).
Trappelysfunksjon med forvarselfunksjon ved tidsstyrt reduksjon av belysningen eller aktivering av permanent belysning.
Trappeoppgangsfunksjon med forlenget tid eller variabel tidsstyring for trappeoppgang via kommunikasjonsobjekt.
Funksjon for myk inn- og utkobling kan stilles inn.
Automatisk utkobling ved lysstyrkeverdi < X % kan stilles inn (med individuell forsinkelsestid).
Mulighet til integrering i lysscener: Opptil 64 interne scener kan parametriseres.
Forsinkelsestid ved scenehenting kan konfigureres.
Dimmeegenskaper ved henting av ny scene kan stilles inn (dimme opp, umiddelbart, svakere).
Visuell tilbakemelding ved lagring av en scene.
Utvidet scenehenting.
Driftstimeteller kan aktiveres.
Driftstimeteller som teller fremover (med valgfri grenseverdi) eller bakover (med valgfri startverdi).
Tekniske spesifikasjoner
Nominell spenning
DC 21 til 32 V SELV
Gira One Medium
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Testspenning
4 kV (KNX/EIB-bussledning)
Tilkoblinger
Gira One buss
Tilkoblingsklemmer på styreledning
Innganger
Tilkoblingsklemmer på styreledning
Last
Skruklemmer
Tilkoblingstverrsnitt
maks. 4 mm²
Innganger
Antall
3
Inngangstype
potensialfri
Inngangsforsyningsspenning
Innganger for underenheter
ca. 5 V
Lengde totalt
Underenhetledning
maks. 10 m
Maks. tilkoblingseffekt
Glødelamper
20 til 230 W
HV-halogenlamper
20 til 230 W
viklet transformator
20 til 210 VA
Tronic-trafo
20 til 230 W
viklet transformator med LS-LED
20 til 100 VA
elektronisk transformator med LS-LED
vanl. 20 til 200 W
HV-LED-lamper
vanl. 1 til 200 W
Omgivelsestemperatur
-5 °C til +45 °C
Merknader
Den maksimale tilkoblingseffekten avhenger av den valgte driftsmåten (fasesnitt eller faseavsnitt). Du finner mer informasjon i bruksanvisningen.
-15 % effektreduksjon ved innbygging itrevegg eller lettvegg-20 % ved kombinasjon av flere
Effektøkning ved bruk av Gira effektmoduler.
Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA)
Leveringstilstand: Betjening av dimmeutgangen via inngang 1 (lysere) og inngang 2 (mørkere) mulig.