0

Kondenssensor

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
5069 00
4010337107897
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337107897
Art.nr. 5069 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Registrering av kondensdannelse.
  • Tilkobling til egnet analyseenhet (se tilbehør).
  • Montering på kjølemiddelrør.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningDC 3,3 V til 5 V SELV
Strømforbrukvanl. 0,5 mA
Tilkoblingsledning2 m
BeskyttelsesklasseIII
BeskyttelsesgradIP67
Omgivelsestemperatur0 °C til +50 °C
Datablad

Programvare

Kondenssensor

Bruksanvisning.

Art.nr. 5069 00

PDF, 239 KB

Nedlasting
Condensation sensor

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5069 00

PDF, 231.14 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase