0

condensatiesensor

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
5069 00
103,40
4010337107897
1
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337107897
Artikelnr. 5069 00VE 1
EUR 103,40PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Detectie van condenswatervorming.
  • Aansluiting op geschikte verwerkingseenheid (zie toebehoren).
  • Montage op koelmiddelleiding.

Technische gegevens

Nominale spanningDC 3,3 V tot 5 V SELV
Stroomverbruiktyp. 0,5 mA
Aansluitleiding2 m
BeschermingsklasseIII
BeschermeringssoortIP67
Omgevingstemperatuur0 °C tot +50 °C
Datablad

Bestektekst

Condensatiesensor

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5069 00

PDF, 239.05 KB

Download
Condensation sensor

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5069 00

PDF, 231.14 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase