0

Czujnik kondensacji

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
5069 00
4010337107897
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337107897
Nr artykułu 5069 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Wykrywanie kondensacji.
  • Podłączenie do odpowiedniego modułu analizującego (patrz akcesoria).
  • Montaż na przewodzie czynnika chłodzącego.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweDC 3,3 V do 5 V SELV
Pobór prądutyp. 0,5 mA
Przewód przyłączeniowy2 m
Klasa ochronnościIII
Stopień ochronyIP67
Temperatura otoczeniaod 0 °C do +50 °C
Arkusz danych

Oprogramowanie

Czujnik kondensacji

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 5069 00

PDF, 240.81 KB

Do pobrania
Condensation sensor

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5069 00

PDF, 231.14 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych