0

Koblingsaktuator enkel 16 A med binærinngang 3-dobbel for Gira One og KNX

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Innfelt
5061 00
4010337099284
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Innfelt
EAN 4010337099284
Art.nr. 5061 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

Egenskaper

Funksjon i Gira One systemet

  • Aktuator for kobling av forbrukere.
  • 3 binærinnganger for tilkobling av konvensjonelle brytere, knapper og bevegelsesdetektorer med potensialfrie kontakter.
  • Inngangene brukes til aktivering av Gira One aktuatorer eller til registrering av statusinformasjon.
  • Tilkobling av en ekstern temperaturføler på inngang 3.
  • Programmering og oppstart med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5,0.
  • Kryptert dataoverføring mellom Gira One enhetene.

Koblingsfunksjoner

  • Lukke- eller åpnefunksjon.
  • Innstilling av en inn- eller utkoblingsforsinkelse.
  • Trappoppgangfunksjon, i tillegg kan en forvarslingstid stilles inn.
  • Parametrisering som koblingsfunksjom for eksempel for lys eller stikkontakter, som garasjeportfunksjon eller døråpnerfunksjon, og som koblingskontakt for overføring av varmebehovet til en varmepumpe.
  • Garasjeportfunksjon: Tiden for lukking av releet kan parametriseres.
  • Døråpnerfunksjon: Tiden for lukking av releet kan parametriseres.

Binærinnganger

  • Ett- eller tofeltsbetjening kan konfigureres for trykknappen.
  • Tilkobling av impulsbrytere som parametriseres med funksjonen for kobling, dimming, skjerming og utlufting, scenehenting, trappeoppgang (bevegelsesdetektor), etasjeanrop med Gira G1, garasjeport og døråpner.
  • Tilkobling av bevegelses- og tilstedeværelsesdetektorer med potensialfrie reléutganger.
  • Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme-, solavskjermings- og utluftingsforbrukere.
  • Koblingskontaktanalyse av vind-, frost-, lysstyrke- eller regnsensorer med potensialfrie relékontakter mulig for å beskytte skjermings- og utluftingsforbrukere mot værpåvirkning.
  • Vinduskontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Hvis et vindu er åpent, fører det til varmedriftsmodusen frostbeskyttelse etter 5 minutter.
  • Dørkontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Når en dør er åpen, kjøres persiennene eller rullegardinene opp og sperres.
  • Forespørsel om omkobling varme/kjøling på en varmepumpe, for å gi mulighet til videresendling av den gjeldende driftsmåten (varme eller kjøling) til varmeregulatoren.
  • Koblingskontaktindikator for visning av en kontakttilstand i Smart Home-appen.
  • Konfigurerbare koblingsinnganger med mulighet for uavhengig parametrisering.
  • Registrering og justering av temperaturverdier via fjernfølere (se tilbehør) på inngang 3.

Funksjon i Gira KNX systemet

  • Kobling av elektriske forbrukere via en relékontakt.
  • Apparatet har tre innganger med ett felles referansepotensial.
  • Innlesing av koblingstilstandene til installasjonsbrytere eller -trykknapper og andre potensialfrie kontakter på inngang 1 til 3.
  • Analyse av kondens- og lekkasjesensor (se tilbehør) på inngang 1 til 3.
  • Registrering av temperaturverdier via fjernfølere (se tilbehør) på inngang 3.
  • Opptil 8 uavhengige logiske funksjoner for implementering av enkle eller komplekse logiske operasjoner.
  • Tilbakemeldingene eller statusmeldingene som sendes aktivt kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet eller etter en ETS-programmering.
  • Bistabilt relé.

Koblingsfunksjoner

  • Lukke- eller åpnefunksjon.
  • Sentral koblingsfunksjon via opptil 6 koblingsobjekter (PÅ, AV, permanent PÅ, permanent AV).
  • Tilbakemelding kobling: Aktiv eller passiv tilbakemeldingsfunksjon.
  • Reaksjoner ved svikt på el. gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn.
  • Logisk tilkoblingsfunksjon.
  • Sperrefunksjon eller tvangsstillingsfunksjon kan parametreres.
  • Utvidet sperrefunksjon med kvitteringsmulighet.
  • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon – også med forvarselfunksjon).
  • Mulighet til integrering i lysscener: Opptil 64 interne scener kan parametriseres.
  • Sceneminnefunksjon: Visuell tilbakemelding i tillegg.
  • Utvidet scenehenting (veksling av scener).
  • Driftstimeteller kan aktiveres.
  • Inngangsovervåking for syklisk oppdatering av koble-objektet med sikkerhetsstilling.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningDC 21 til 32 V SELV
KoblingskapasitetAC 250 V, 16 AX
Maksimal innkoblingsstrøm800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Gira One MediumTwisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Testspenning4 kV (KNX/EIB-bussledning)
Tilkoblinger
Gira One bussTilkoblingsklemmer på styreledning
InngangerTilkoblingsklemmer på styreledning
LastSkruklemmer
Tilkoblingstverrsnittmaks. 4 mm²
Innganger
Antall3
Inngangstypepotensialfri
Inngangsforsyningsspenning
Innganger for underenheterca. 5 V
Lengde totalt
Underenhetledningmaks. 10 m
Tilkoblingseffekt
Ohmsk last2500 W
Kapasitiv last16 A, maks. 140 µF
Motorer (persienne eller vifte)1380 W
Glødelamper2300 W
HV-halogenlamper2300 W
Lysrør, parallellkompensert1160 VA
HV-LED-lampervanl. 400 W
viklet transformator1200 VA
Tronic-trafo1500 W
Lysrør, ukompensert1000 VA
Lysrør,duo-kobling2300 VA
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA).
  • Integrasjon og installasjon av potensialfrie kontakter, bevegelses- og tilstedeværelsesdetektore er beskrevet i systemhåndboken for Gira One systemet.
Datablad

Programvare

Gira One

Grunnleggende system

PDF, 47.94 MB

Nedlasting
Reléaktuator enkel 16 A med binærinngang 3-dobbel for Gira One

Bruksanvisning.

Art.nr. 5061 00

PDF, 669.15 KB

Nedlasting
Reléaktuator enkel 16 A med binærinngang 3-dobbel for KNX

Bruksanvisning.

Art.nr. 5061 00

PDF, 660.94 KB

Nedlasting
Reléaktuator enkel 16 A med binærinngang 3-dobbel for KNX

Produktdatabase fra ETS5.7.3

Art.nr. 5061 00

ZIP, 1.68 MB

Nedlasting
Switching actuator, 1-gang 16 A with 3-gang binary input for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5061 00

PDF, 281.66 KB

Nedlasting
Switching actuator, 1-gang 16 A with 3-gang binary input for Gira One and KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5061 00

PDF, 67 KB

Nedlasting
Switching actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX

Technical documentation.

Art.nr. 5061 00

PDF, 3.45 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase