0

Fjernføler

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
svart
1493 00
4502904
4010337040163
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

svart
EAN 4010337040163
Art.nr. 1493 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Fjernføler med 4 m tilførselsledning (2 x 0,5 mm²), kan forlenges til 50 m.
  • Føler i plastlokk med diameter på 7,8 mm og lengde på 20 mm.

Merknader

  • Legg fjernføleren i et tomt rør i gulvet.
Datablad

Programvare

Ekstern føler

Bruksanvisning.

Art.nr. 1493 00

PDF, 138.11 KB

Nedlasting
Remote sensor

EC Declaration of conformity

Art.nr. 1493 00

PDF, 137.72 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase