0

Externe voeler

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zwart
1493 00
31,95
4010337040163
1
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zwart
EAN 4010337040163
Artikelnr. 1493 00VE 1
EUR 31,95PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Externe voeler met 4 m toevoerleiding (2 x 0,5 mm²), te verlengen tot 50 m.
  • Sensor in de kunststof kap met 7,8 mm diameter en 20 mm lengte.

Let op

  • Plaats de externe sensor in de vloer in een lege buis.
Datablad

Bestektekst

Externe sensor

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 1493 00

PDF, 138.99 KB

Download
Remote sensor

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 1493 00

PDF, 137.72 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase