0

Basiselement busaankoppelaar 3 met aansluiting voor externe voeler voor KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2009 00
71,30
4010337082194
1/5
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337082194
Artikelnr. 2009 00VE 1/5
EUR 71,30PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • De busaankoppelaar 3 vormt de verbinding tussen het KNX systeem en een toepassingsmodule voor KNX.
  • De combinatie van busaankoppelaar 3 en een toepassingsmodule vormt een functionele eenheid.
  • In ETS-project wordt deze eenheid ontworpen in de vorm van het applicatieprogramma van de toepassingsmodule.
  • Op de busaankoppelaar 3 met externe voeler kan aanvullend een externe temperatuurvoeler worden aangesloten. Daardoor kan een ruimtetemperatuurregelaar de temperatuur van een aanvullende meetlocatie registreren.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Aansluiting KNXAansluit- en aftakklem
BeschermingsklasseIII
Inbouwdiepte25 mm
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +55 °C

Let op

  • De externe voeler functioneert alleen in combinatie met een tastsensor 3 Plus.

Inhoud

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 200900

RFA, 520 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 200900

IFC, 20.95 KB

Download
Busaankoppelaar 3, Busaankoppelaar 3 externe sensor

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2008 00 2009 00

PDF, 781.37 KB

Download
Bus coupler 3 for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2008 00 2009 00

PDF, 144.42 KB

Download
Bus coupler 3 insert with connection for external sensor for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2009 00

PDF, 279.75 KB

Download
Bus coupler 3, Bus coupler 3 external sensor

Technical documentation.

Artikelnr. 2008 00 2009 00

PDF, 1.15 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase