0

Insats busskopplare 3 med anslutning för extern givare för KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
2009 00
1739632
4010337082194
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337082194
Art.nr 2009 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Busskopplare 3 kopplar ihop ett KNX system med en KNX användningsmodul.
  • Busskopplare 3 i kombination med en användningsmodul ger en funktionell enhet.
  • I ETS-projektet planeras den här enheten i form av användningsmodulens applikationsprogram.
  • Till busskopplare 3 med extern givare går det även att ansluta en temperaturfjärrgivare. Då kan en rumstermostat mäta temperaturen på ytterligare ett mätställe.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Anslutning KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
KapslingsklassIII
Inbyggnadsdjup25 mm
Omgivningstemperatur-25 °C till +55 °C

Anmärkning

  • Fjärrgivaren fungerarbarai kombination med en touchsensor 3 Plus.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 200900

RFA, 520 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 200900

IFC, 20.95 KB

Ladda ner
Buskopplare 3, Buskopplare 3 extern givare

Bruksanvisning.

Art.nr 2008 00 2009 00

PDF, 781.33 KB

Ladda ner
Bus coupler 3 for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 2008 00 2009 00

PDF, 144.42 KB

Ladda ner
Bus coupler 3 insert with connection for external sensor for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2009 00

PDF, 279.75 KB

Ladda ner
Bus coupler 3, Bus coupler 3 external sensor

Technical documentation.

Art.nr 2008 00 2009 00

PDF, 1.15 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen