Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
EAN 4010337082194
Cod. art. 2009 00Conf. 1/5
71,30 EURPS 06
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
L’accoppiatore bus 3 realizza il collegamento tra il sistema KNX e un modulo di applicazione per KNX.
Dalla combinazione di accoppiatore bus 3 e di un modulo di applicazione si ottiene un’unità funzionale.
Nel progetto ETS quest'unità viene progettata come programma applicativo del modulo di applicazione.
All’accoppiatore bus 3 con sensore esterno è possibile collegare anche un sensore remoto della temperatura. In questo modo un regolatore della temperatura ambiente può rilevare la temperatura di un punto di misura supplementare.
Dati tecnici
Supporto KNX
TP256
Connettore KNX
morsetto di collegamento e di derivazione
Classe di protezione
III
Profondità di montaggio
25 mm
Temperatura ambiente
da -25 °C a +55 °C
Avvisi
Il sensore remoto funzionasoloin combinazione con un sensore tattile 3 Plus.
Contenuto della dotazione
Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.