0

Module de coupleur de bus 3 avec connexion de sonde externe pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
2009 00
71,30
4010337082194
1/5
06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337082194
Réf. 2009 00UC 1/5
71,30 EURSP 06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Le coupleur de bus 3 permet d’établir la liaison entre le système KNX et un module d’application pour KNX.
  • Le coupleur de bus 3 combiné à un module d’application forme une unité opérationnelle.
  • Dans le projet ETS, cette unité est projetée sous la forme du programme d'application du module d'application.
  • Il est de plus possible de raccorder un capteur de température sur le coupleur de bus 3 équipé d’une sonde externe. Un thermostat peut de la sorte prendre la température à un point de mesure supplémentaire.

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP256
Raccordement KNXBorne de raccordement et de dérivation
Classe de protectionIII
Profondeur de montage25 mm
Température ambiante-25°C à +55°C

Indications

  • Le capteur externe fonctionneuniquementen combinaison avec un Tastsensor 3 Plus.

Contenu de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 200900

RFA, 520 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 200900

IFC, 20.95 KB

Téléchargement
Coupleur de bus 3, Coupleur de bus 3 sonde externe

Mode d'emploi.

Réf. 2008 00 2009 00

PDF, 783.51 KB

Téléchargement
Bus coupler 3 for KNX

EC Declaration of conformity

Réf. 2008 00 2009 00

PDF, 144.42 KB

Téléchargement
Bus coupler 3 insert with connection for external sensor for KNX

PSTI Statement of Compliance

Réf. 2009 00

PDF, 279.75 KB

Téléchargement
Bus coupler 3, Bus coupler 3 external sensor

Technical documentation.

Réf. 2008 00 2009 00

PDF, 1.15 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias