0

Einsatz Busankoppler 3 mit Anschluss für externen Fühler für KNX

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
2009 00
71,30
4010337082194
1/5
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337082194
Art.-Nr. 2009 00VE 1/5
71,30 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Der Busankoppler 3 stellt die Verbindung zwischen dem KNX System und einem Anwendungsmodul für KNX her.
  • Die Kombination aus dem Busankoppler 3 und einem Anwendungsmodul ergibt eine funktionale Einheit.
  • Im ETS-Projekt wird diese Einheit in Form des Applikationsprogramms des Anwendungsmoduls projektiert.
  • Am Busankoppler 3 mit externem Fühler kann zusätzlich ein Temperaturfernfühler angeschlossen werden. Ein Raumtemperaturregler kann dadurch die Temperatur an einer zusätzlichen Messstelle aufnehmen.

Technische Daten

KNX MediumTP256
Anschluss KNXAnschluss- und Abzweigklemme
SchutzklasseIII
Einbautiefe25 mm
Umgebungstemperatur-25 °C bis +55 °C

Hinweise

  • Der Fernfühler funktioniert nur in Kombination mit einem Tastsensor 3 Plus.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 200900

RFA, 520 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 200900

IFC, 21 KB

Download
Bus coupler 3 insert with connection for external sensor for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2009 00

PDF, 279.75 KB

Download
Busankoppler 3, Busankoppler 3 externer Fühler

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2008 00 2009 00

PDF, 783.79 KB

Download
Busankoppler 3, Busankoppler 3 externer Fühler

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 2008 00 2009 00

PDF, 1.15 MB

Download
Einsatz Busankoppler 3

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2008 00 2009 00

PDF, 144.42 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank