0

Mecanismo de acoplador de bus 3 con conexión para sonda externa para KNX

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
2009 00
4010337082194
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337082194
Ref. 2009 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • El acoplador de bus 3 establece la conexión entre un sistema KNX y un módulo de aplicación para KNX.
  • La combinación del acoplador de bus 3 y el módulo de aplicación da como resultado una unidad funcional.
  • En el proyecto ETS se configura esta unidad en forma de programa de aplicación del módulo de aplicación.
  • También se puede conectar una sonda de temperatura al acoplador de bus 3 con sensor externo. De este modo, un regulador de temperatura ambiente puede registrar la temperatura en un punto de medición adicional.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Conexión KNXBorne de conexión y de derivación
Clase de protecciónIII
Profundidad de instalación25 mm
Temperatura ambientede -25 °C a +55 °C

Notas

  • La sonda a distancia funcionasoloen combinación con un sensor táctil 3 Plus.

Volumen de entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 200900

RFA, 520 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 200900

IFC, 20.95 KB

Descarga
Acoplador de bus 3, Acoplador de bus 3 sensor externo

Instrucciones de manejo.

Ref. 2008 00 2009 00

PDF, 784.51 KB

Descarga
Bus coupler 3 for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 2008 00 2009 00

PDF, 144.42 KB

Descarga
Bus coupler 3 insert with connection for external sensor for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2009 00

PDF, 279.75 KB

Descarga
Bus coupler 3, Bus coupler 3 external sensor

Technical documentation.

Ref. 2008 00 2009 00

PDF, 1.15 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios