0

Sensor táctil 3 Plus de 2 elementos para KNX System 70

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
2042 112
4010337081920
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco brillante
EAN 4010337081920
Ref. 2042 112Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • Montaje en acoplador de bus 3 o sonda externa del acoplador de bus 3.
  • Protección contra desmontaje mediante atornillamiento.
  • Pantalla gráfica con retroiluminación y múltiples posibilidades de visualización, p. ej. temperatura, hora, fecha, textos de alarma y de aviso.
  • LED de funcionamiento blanco.
  • LED de estado de varios colores (rojo, verde, azul) parametrizable a través del ETS.
  • Sensor interno de temperatura para medir la temperatura ambiente local.

Propiedades del sensor táctil:

  • Función de las teclas basculantes o de las teclas ajustable para cada superficie de mando.
  • Función de teclas basculantes: Conmutación, regulación, control de persianas, transmisor de valores de 1 byte, transmisor de valores de 2 bytes, mecanismo auxiliar de escenarios, control de 2 canales y control manual del ventilador.
  • Función de teclas: Conmutación, regulación, control de persianas, transmisor de valores de 1 byte, transmisor de valores de 2 bytes, mecanismo auxiliar de escenarios, control de 2 canales, dispositivo auxiliar del regulador, control del regulador, control del reloj de la calefacción y control manual del ventilador.
  • Mecanismo auxiliar del regulador o control del regulador: Conmutación de modo de funcionamiento (selección definida del modo de funcionamiento o cambio entre los diferentes modos de funcionamiento del dispositivo auxiliar del regulador), cambio del estado de presencia, desviación de valor nominal.
  • Objeto de bloqueo para el bloqueo de diferentes funciones de pulsadores o teclas.
  • Indicación del aviso de alarma mediante el parpadeo de todos los LED.
  • El LED de estado de varios colore (rojo, verde, azul) se puede configurar de forma global o separada respectivamente. A través del bus se puede activar una función superpuesta, por lo que el color y la información de indicación de los LEDs de estado individuales se pueden modificar dependiendo de la prioridad.
  • Conexión/desconexión del LED de funcionamiento, desconexión automática o conmutación por objeto.
  • Objeto de comunicación para el control de luminosidad del LED de estado, iluminación del campo de rotulación y retroiluminación de la pantalla.

Propiedades del regulador de temperatura ambiente:

  • Modos de funcionamiento: confort, stand by, noche y protección contra heladas o calor con temperaturas nominales propios en cada caso (para calentamiento y/o refrigeración).
  • Prolongación de confort mediante la tecla de presencia.
  • Conmutación de protección contra helada o calor mediante el estado de la ventana o mediante el automatismo de protección contra helada.
  • Indicación de la información del regulador de temperatura ambiente a través de la pantalla del dispositivo.
  • Opcionalmente uno o dos circuitos de regulación.
  • Dependiendo del nivel de calentamiento o de refrigeración, es posible configurar diferentes tipos de regulación: Regulación PI (modulación por ancho de pulsos continua o conmutable) o regulación de 2 puntos (conmutable).
  • Parámetros de regulación ajustables para el regulador PI y el regulador de 2 puntos.
  • Posibilidad de sensor de temperatura interno y hasta dos sondas de temperatura externas (1 x objeto, 1 x cableado) para la medición de la temperatura ambiente.
  • Sonda a distancia cableada externa para, p.ej., sonda de pavimento en suelo radiante.
  • Reloj de calefacción con 28 momentos de conmutación.

Propiedades de la pantalla LC:

  • Pantalla gráfica con retroiluminación LED conmutable.
  • Representación en 1 o en 2 zonas.
  • Indicaciones de texto en la pantalla en los idiomas: Alemán, inglés, neerlandés, noruego, ruso y polaco. En Internet se encuentran disponibles otros idiomas.

Datos técnicos

Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Clase de protecciónIII

Notas

  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.de.

Volumen de entrega

  • Etiquetas de rotulación en blanco incluidas.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Pulsador sensor 3 plus de 2 elementos F100 (del índice I05)

Base de datos de productos a partir de ETS3.0f.

Ref. 2042 ..

VD5, 5.19 MB

Descarga
Pulsador sensor 3 plus de 2-/3-/6 elementos F100

Instrucciones de manejo.

Ref. 2042 .. 2043 .. 2046 ..

PDF, 993.22 KB

Descarga
Display languages

Operating instructions.

Ref. 2042 .. 2043 .. 2046 .. 5142 00 5145 00

PDF, 249.7 KB

Descarga
Display languages

Software.

Ref. 2042 .. 2043 .. 2046 .. 5142 00 5145 00

ZIP, 535.96 KB

Descarga
Push button sensor 3 plus 2-/3-/6-gang F100 (from index I05)

Technical documentation.

Ref. 2042 .. 2043 .. 2046 ..

PDF, 7.43 MB

Descarga
Pushbutton sensor 3 Plus for KNX Gira F100

EC Declaration of conformity

Ref. 2042 112 2043 112 2046 112

PDF, 197.18 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios
Rotule sus productos Gira en línea

En solo cuatro pasos, puede diseñar aquí un rótulo para su producto Gira y enviarnos su borrador para hacer el pedido. Primero, seleccione el producto. A continuación, escriba el texto que desee y decida su aspecto. En una vista previa, puede revisar el borrador y visualizarlo como documento PDF. Por último, haga el pedido del rótulo que ha diseñado a través de nuestro cómodo servicio en línea.

Ir a la rotulación