0

Tastsensor 3 Plus dobbel for KNX System 70

Ikke lenger tilgjengelig

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit glans
2042 112
4010337081920
-
-

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 01/1900.

renhvit glans
EAN 4010337081920
Art.nr. 2042 112VE -
PS -

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 01/1900.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Montering på busstilkobling 3 eller busstilkobling 3 ekstern føler.
  • Skrukobling mot demonteringsbeskyttelse.
  • Grafikkdisplay med bakgrunnsbelysning og mange visningsmuligheter, f.eks. temperatur, klokkeslett, dato, alarm- og infotekster.
  • Hvit drifts-LED.
  • Flerfarget status-LED (rød, grønn, blå) kan parametreres via ETS.
  • Intern temperatursensor for måling av lokal romtemperatur.

Tastsensorens egenskaper:

  • Vippe- eller knappfunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel.
  • Vippefunksjon: kobling, dimming, persiennestyring, verdigiver 1 byte, verdigiver 2 byte, sceneforlengelse, 2-kanals betjening og manuell viftestyring.
  • Knappfunksjon: kobling, dimming, persiennestyring, verdigiver 1 byte, verdigiver 2 byte, sceneforlengelse, 2-kanals betjening, regulatorunderenhet, regulatorbetjening, betjening av oppvarmingstidsur og manuell viftestyring.
  • Regulatorforlengelse eller regulatorbetjening: Driftsmodus-omkobling, (definert valg av en driftsmodus eller skifte mellom ulike driftsmoduser ved regulatorforlengelse) skifte tilstedeværelsestilstand, forskyvning av nominell verdi.
  • Sperreobjekt for sperring av enkelte knappe- eller vippefunksjoner.
  • Viser en alarmmelding ved at samtlige LED-er blinker.
  • Flerfarget status-LED (rød, grønn, blå) kan konfigureres samlet eller separat. En overlagret funksjon kan aktiveres via bussen. Dermed kan farge og visningsformasjon for de enkelte status-LED-ene endres avhengig av prioritet.
  • Drifts-LED PÅ, AV, automatisk utkobling eller kan kobles ut via objekt.
  • Kommunikasjonsobjekt for lysstyrkekontroll for status-LED-ene, tekstfeltbelysning og display-bakgrunnsbelysning.

Romtermostat-egenskaper:

  • Driftsmåter: komfort, standby, natt og frost- el. varmebeskyttelse med respektive nominelle temperaturer (for oppvarming og/eller kjøling).
  • Komfortforlengelse med tilstedeværelsesknappen.
  • Veksel av frost- el. varmebeskyttelse via vindusstatus eller via automatisk frostbeskyttelse.
  • Termostat-informasjon vises på apparatets display.
  • Én eller to regulatorkretser etter valg.
  • Forskjellige reguleringsmåter kan konfigureres for hvert oppvarmings- eller kjøletrinn: PI-regulering (jevn eller koblende PBM) eller 2-punktsregulering (koblende).
  • Reguleringsparameter for PI-regulator og 2-punktsregulator kan stilles inn.
  • Intern temperatursensor og opptil to eksterne temperatursensorer (1 x objekt, 1 x med ledning) mulig for måling av romtemperatur.
  • Ekstern trådbundet fjernføler for f.eks. gulvføler ved gulvvarme kan fås som tillegg.
  • Oppvarmingstidsur med 28 koblingstidspunkt.

LC-displayets egenskaper:

  • Grafikkdisplay med LED-bakgrunnsbelysning som kan slås på og av.
  • Visning i ett eller to områder.
  • Displaytekst på følgende språk: tysk, engelsk, nederlandsk, norsk, russisk og polsk. Ytterligere språk finnes på Internett.

Tekniske spesifikasjoner

Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
BeskyttelsesklasseIII

Merknader

  • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.

Leveransens innhold

  • Blanko tekstskilter er vedlagt.
Datablad

Programvare

Tastsensor 3 plus 2-/3-/6-kanal F100

Bruksanvisning.

Art.nr. 2042 .. 2043 .. 2046 ..

PDF, 991.15 KB

Nedlasting
Tastsensor 3 plus, 2-kanal F100 (fra indeks I05)

Produktdatabase fra ETS3.0f.

Art.nr. 2042 ..

VD5, 5.19 MB

Nedlasting
Display languages

Operating instructions.

Art.nr. 2042 .. 2043 .. 2046 .. 5142 00 5145 00

PDF, 249.7 KB

Nedlasting
Display languages

Software.

Art.nr. 2042 .. 2043 .. 2046 .. 5142 00 5145 00

ZIP, 535.96 KB

Nedlasting
Push button sensor 3 plus 2-/3-/6-gang F100 (from index I05)

Technical documentation.

Art.nr. 2042 .. 2043 .. 2046 ..

PDF, 7.43 MB

Nedlasting
Pushbutton sensor 3 Plus for KNX Gira F100

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2042 112 2043 112 2046 112

PDF, 197.18 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase